9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben
9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Vielfältige Kopfausführungen und Gegenstücktypen machen es leicht, die allgemeinen Vorteile schneller und sicherer Befestigung mit verschiedenen Werkstoffen und Installationsbedingungen in Einklang zu bringen. Einfach nur die Wahl treffen zwischen kleinen, mittleren und großen Bauformen, passend zur Betriebslast und den Maßbedingungen.
- Die haltebereichstolerante Konstruktion gestattet den Einsatz in verschiedenen Materialstärken
- In der Niethülse "schwimmende" Schrauben gestatten das schnelle und einfache Ausrichten zu verbindender Platten
- Schnellverschlußschrauben mit hochbelastbarem Grobgewinde zeichnen sich durch eine doppelt so hohe Steigung gegenüber Standardschrauben aus
- Ein variabler Anpreßdruck ist vom Anwender bestimmbar
- Hochfeste Konstruktion
- Korrosionsbeständige Materialien
Erhältliche Ausführungen
- Werkstoff/Oberflächenoptionen von Schrauben schließen Ausführungen aus gehärtetem Werkzeugstahl, verzinkt, chromatiert und versiegelt oder aus Edelstahl mit ein
- Standard-Sicherungsscheiben einschließlich der Nylonausführung für Anwendungen im Innenbereich und Ausführungen aus Edelstahl für Anwendungen im Außenbereich
- Erhältlich ist eine Vielzahl an Montagewerkzeugen für Sicherungsringe, zur Anpassung an die geeigneten Größen und Ausführungen unverlierbarer Schnellverschluß-Schraubensicherungsringe.?
Standards und Spezifikationen
- Spezielle Hardwareteile und Größen bestimmen die max. Betriebslast.
Industrieanwendungen
- Luft- und Raumfahrt
- Automotiv-Bereich - LKWs
- Computer
- Baufahrzeuge, Geländewagen, landwirtschaftliche Maschinen
- Elektronikschränke
- Austellungen/Zeichen
- Nahrungsmittelindustrie
- Möbel
- Klimaanlagen/HVAC
- Industrieschränke
- Gartengeräte
- Medizintechnik
- Netzwerke
- Schienenfahrzeuge
- Telekommunikation