AH – Bifold-Scharnier mit konstanter Friktion
AH – Bifold-Scharnier mit konstanter Friktion
Die Serie der AH Bifold-Scharniere mit konstanter Friktion von Southco verfügt über Friktionstechnologie, mit der ein Tisch oder eine Platte in jedem Winkel in Position gehalten wird und beim Öffnen nicht herabfallen kann. Die AH Bifold-Scharniere mit konstanter Friktion weisen ein bündiges Design mit minimalem Platzbedarf auf, sodass der Tisch eingeklappt und flach verstaut werden kann.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
AH Bifold-Scharniere mit konstanter Friktion zeichnen sich durch hohe Qualität und wiederholbare Leistung aus und stellen deshalb ein ideales Upgrade von herkömmlichen freischwingenden Scharnieren und dämpfenden Komponenten dar. |
![]() |
- Integrierte Friktionstechnologie verbessert die Steuerung von Klapptischen
- Hält die Tischklappe im Bereich von 180 Grad in jeder Position geöffnet
- Das Design mit bündiger Montage verhindert einklemmte Finger und Quetschpunkte
- Zuverlässige, wartungsfreie Leistung
- Anpassbares Drehmoment, um den Anforderungen der meisten Anwendungen gerecht zu werden
- Geringer Platzbedarf ergänzt das Industriedesign
- Robustes Design bietet hohe Festigkeit und Leistung
- Ein langer Lebenszyklus garantiert Zuverlässigkeit und geringere Wartungskosten
Erhältliche Ausführungen
- Erhältlich in verschiedenen Oberflächenvergütungen zur Anpassung an das Industriedesign
- Weitere Plattenstärken, Drehmomente und Oberflächen auf Anfrage erhältlich
Standards und Spezifikationen
- Geeignet für Plattenstärken >= 20 mm
- Positionierung mit Drehmoment von freischwingend bis 2,7 Nm
- Traglasten von bis zu 500 N bei 100 mm pro Scharnier
- Zuverlässigkeit bis 20.000 Zyklen bei einem statischen Friktionsmoment innerhalb einer Toleranz von ± 20 %
Industrieanwendungen
- Luftfahrt
- Automobilbau
- Omnibusbranche und Wohnmobile
- Einrichtungsgegenstände
- Bahnindustrie