AV – Vertikal frei beweglicher Trägerarm zum Neigen, Drehen und Schwenken und Doppelarme (C-, V- und W-Serie)
AV – Vertikal frei beweglicher Trägerarm zum Neigen, Drehen und Schwenken und Doppelarme (C-, V- und W-Serie)
Southco‘s dynamische Display-Träger (C-Reihe), die vertikal beweglichen Neige-, Schwenk- und Dreharme (V-Reihe) sowie die vertikal beweglichen Doppelarme (W-Reihe) bieten eine integrierte Positioniertechnik, die ein effizientes Funktionieren in Anwendungen ermöglicht, die robuste und stabile Lösungen erfordern, um Berührungskräften, Vibration und hohen Lasten standzuhalten. Die höhenverstellbaren Display-Träger zeichnen sich durch eine benutzerfreundliche Positionierung mit konstanter Friktion aus, die sich durch Neigen, Drehen und Schwenken verstellen lassen und durch eine erweiterte Länge die Reichweite erheblich vergrößern.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Die C-, V- und W-Reihe verfügen über höhenverstellbare Ausführungen mit Einzel- oder Doppelarm, die flexible Montageoptionen bieten.
- Anpassung an die Körpergröße des Benutzers durch freie Beweglichkeit in vertikaler Richtung
- Maximierte Reichweite durch die größere Gesamtlänge und den klappbaren Doppelarm
- Höhenverstellbarkeit und hohe Belastbarkeit zur Unterstützung schwerer Monitore
- Kontrollierte Bedienaufwände durch integrierte Positioniertechnologie
- Zuverlässiges Funktionieren ohne Nachziehen und sonstige Wartung
- Klare Optik mit integrierten Abdeckungen für die Kabelverwaltung
- Minimale Installationszeit und lange Betriebsdauer
- Trägt Displays mit einem Gewicht bis zu 1 kg
Erhältliche Ausführungen
- Zwei verschiedene Farben (auch kundenspezifische Farben)
- Verschiedene Montageoptionen (auch kundenspezifische Optionen)
- Kundenspezifischer Bedienaufwand
- Verriegelungsoptionen mit Lösen durch Drucktaste
Standards und Spezifikationen
- Optimaler Gewichtsbereich 1 kg bis 13 kg
- Konform mit VESA MIS-D, 100, C
Industrieanwendungen
- Einrichtungsgegenstände
- Industriemaschinen
- Ausstattung für die Medizintechnik
- Selbstbedienungsautomaten
- Schilder, Exponate, Anzeigen