E5 - Quad Riegelverschlüsse

E5 - Quad Riegelverschlüsse

Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Diese zukunftsorientierte Konstruktion bietet eine schnelle Einlochmontage mit nur einer Montagemutter. Vormontierte Verschlüsse vereinfachen die Installation, wenn der Haltebereich um einen ausreichenden Wert über der Plattenstärke liegt. Der Riegel wird direkt auf dem Schaft mit einer Flanschschraube befestigt.

  • Feinabgestufte Riegelkröpfungen gestatten eine Anpassung an unterschiedlichste Haltebereiche
  • Die Auflaufkante des Riegels bewirkt beim Schließen eine Kompression von ca. 2 mm (0.08")
  • Die Schließanzeige "offen/geschlossen" bietet eine schnelle und sichtbare Bestätigung der Riegelstellung
  • Serie mit flachem Profil bietet elegante, konische Kopfformen
  • Die Standardserie bietet weitere Kopfformen, Abdichtung gegen Umwelteinflüsse und Gehäuse mit Sprungfeder für eine bessere Haltebereichstoleranz und Vibrationsbeständigkeit

Erhältliche Ausführungen

  • Gehäuse und gekröpfte Hakenriegel unterscheiden sich für den Rechts- oder Linksanschlag
  • Sicherheitsoptionen mit integriertem Schließzylinder oder Öse für Vorhängeschloss
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Oberflächenvergütungen wie metallisch glänzend, schwarz oder kundenspezifischen Farben puverbeschichtet
  • Die Designer Serie bietet mit optionalem O- und Dichtungsringen einen erweiterten Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
  • Die Serien mit flachem Profil bieten optionale O-Ringe/Dichtungsringe, um Abdichtung gegen Umwelteinflüsse zu gewährleisten
  • Die Standardserie umfasst Bauweisen aus Zinkguss, Edelstahl und glasfaserverstärktem Nylon
  • Alle Ausführungen lassen sich mit Riegeln aus Stahl oder Edelstahl in verschiedenen Kröpfungen kombinieren. Riegellänge 35 mm oder 45 mm – Sonderausführungen auf Anfrage
  • Option in Miniaturgröße für kleine Türen und Platten mit begrenztem Raum

Standards und Spezifikationen

  • Die max. statische Betriebslast am Riegel variiert je nach Ausführung und kann max. 670 N (150 lbs.) betragen
  • Maximale statische Betriebslast bei Schnappverschluss-Ausführungen: 330 N (74 lbf)

Industrieanwendungen

  • Omnibusbranche und Wohnmobile
  • Elektronik- und IT-Schränke
  • Einrichtungsgegenstände
  • Kälte- und Klimabau – Heizung, Belüftung, Klimaanlagen
  • Industriemaschinen


Schließzylinder
geschlitzt
8 mm Innensechskant
7 mm Dreikant
8 mm Verkant
7 mm Vierkant
5 mm Doppelbart
Bellcore 216
Bellcore Electronics
Schlitzeinschnitt
Eisenbahnstandard
3 mm Doppelbart

Schlitzkopf
7 mm Dreikant
8 mm Dreikant
3 mm Doppelbart
5 mm Doppelbart
8 mm Innensechskant
7 mm Vierkant
Schraubendreher mit 8 mm Innenvierkant
Flügeldrehknopf
Breitflanschdrehknopf
8 mm Innenvierkant
Bellcore 216
Bellcore Electronics
Zuglaschen lssen sich als einfacher Griff zum Öffnen der Tür nutzen.
Robuste Träger für Vorhängeschlösser erhältlich als topfförmige oder U-förmige Halterung.
U-förmige Halterungen sind vorteilhaft, wenn vormontierte Verschlüsse zur schnelleren und einfacheren Montage verwendet werden.
Schlüssel mit Plastikkappe lassen sich gut anfassen.