EA-A06 - USB Controller
EA-A06 - USB Controller
Der neue EA-A06 USB-Controller von Southco ermöglicht die unabhängige computergesteuerte Bedienung von bis zu 14 verschiedenen elektronischen Verschlüssen oder anderen Komponenten. Er wird dazu über einen Standard-USB-Port mit dem Computer verbunden.Der EA-A06, in Verbindung mit einem vorhandenen Computer, ermöglicht es dem Anwender auch, den Zugang zu elektronischen Verschlüssen aus der Ferne zu überwachen und zu protokollieren. Es wird ein Prüfprotokoll erstellt, das als Nachweis der Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen verwendet werden kann.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Die anwenderfreundliche Oberfläche des EA-A06 wird über einfache Programmierbefehle bedient und kann zusammen mit vorhandener Software des Kunden benutzt werden. Durch die Steuerung über einen einzigen Computer wird die Konfiguration, Bedienung und Überwachung elektronischer Komponenten vereinfacht. Zusätzliche Zugangskomponenten oder -geräte sind nicht erforderlich.
- Computergesteuerte Fernbedienung von elektromechanischen Verschlüssen über USB-Port
- Unabhängige Steuerung von Input-/Output-Signalen von bis zu 14 Verschlüssen
- Anwenderfreundliche Oberfläche mit einfachen Programmierbefehlen
- Plug & Play-Installation mit gekennzeichneten Anschlüssen für die einfache Konfiguration
Erhältliche Ausführungen
- Verschiedene Optionen für den Kabelsatz
- Stromteil mit Optionen für internationale Steckeradapter
Standards und Spezifikationen
- Maximalstrom pro Ausgang: 2 A
- Betriebsspannung 12-24 VDC (siehe Betriebsanleitung in der Produktliteratur)
- USB 2.0-Kabel
Industrieanwendungen
- Selbstbedienung
- Sichere Aufbewahrung
- Ausstattung für die Medizintechnik
- Elektronik- und IT-Schränke