GA - Profildichtungen
GA - Profildichtungen
Aufeinander abgestimmte Verschlüsse, Scharniere und passende Dichtungen anzubieten, stärkt Southco's Position als Lieferant von kompetenten “Lösungen aus einer Hand”. Die ausgewählten Profile auf stabilem Träger besitzen optimale Dichtungseigenschaften gegen Staub und Feuchtigkeit, sie können Toleranzen ausgleichen und wirken vibrationsdämmend.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Diese speziell ausgesuchten Profile für die im Schrankbau überwiegenden Materialstärken und geforderten Eigenschaften sind optimal abgestimmt auf bewährte Southco Verschlüsse und Scharniere. Für die gebräuchlichsten Schrankkonfigurationen stehen unterschiedliche Profile zur Auswahl.
- Die EPDM Werkstoffe bieten optimale Dichtungseigenschaften gegen Staub und Feuchtigkeit, sind hitze- und ozonbeständig und weitgehend unempfindlich gegen Oxidationsmittel
- Der gute Kompressionsfaktor bietet hohen Dichtungsgrad und wirkt toleranzausgleichend
- Die Trägerformen gestatten eine schock- und vibrationssichere Montage durch einfaches Aufschieben oder einpressen – so lassen sich Profildichtungen abnehmen und wieder aufsetzen
- Das repräsentative Sortiment bietet für die meisten Anwendungen eine geeignete Lösung
Standards und Spezifikationen
- Dichtungsprofil: EPDM Moosgummi, schwarz
- Trägermaterial: EPDM 70 Durometer (Shore Härte) mit Stahldrahteinlage, schwarz
- Entflammbarkeit: UL-94HB gelistet
- Geeignet für eine “Clip-On” oder “Press-In” Montage auf Profilstärken von 0,8 mm bis 3,5 mm
Industrieanwendungen
- IT- und Elektronikschränke
- Klimaanlagen
- Industrieeinrichtungen
- Medizintechnik und -einrichtungen
- Transportbereich
- Freizeitfahrzeuge