K2/K3/K4/K5 Link Lock Spannverschlüsse

K2/K3/K4/K5 Link Lock Spannverschlüsse

“Rotary”(Link-Lock) Spannverschlüsse können bedingt durch ihre Konstruktion mit geringer Betätigungskraft relative hohe Schließkräfte erzeugen. Eine wichtige Hilfe, wenn verzogene Platten/Deckel/Hauben zu schließen sind. Verschluß- und Spannhaken in verschiedenen Formen und Längen gestatten die leichte Anpassung an gegebene Einsatzbedingungen.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Dank der Ganzmetallkonstruktion mit haltbarem Drehriegel und guten Zugeigenschaften? bieten diese Verschlüsse feste Haltung? und schließen die Platten? dicht ab, so daß sie nicht ungewollt aufgehen können.? Die Betriebslasten variieren je nach VerschlußGröße und -ausführung.

  • Der klappbare Flügelgriff ist flach, hält sicher? und ist einfach zu betätigen - nur anheben und drehen.
  • Optionale vorgespannte Ausführungen zur Ausgleich von Versatz
  • Die elegant gestalteten Verschlüsse der Designer-Serie bieten die größte Zugbewegung? aller Southco-Spannhebelverschlüsse: 12 mm (0.47").
  • Verschlüsse in Industrieausführung bieten eine Zugbewegung von 6-9 mm (.24" to .36").
  • Erhältlich in vielen Größen, Ausführungen, Werkstoffen und Oberflächenoptionen, zur Anpassung an eine Vielzahl an Anwendungsvorgaben.

Erhältliche Ausführungen

  • Vielfältige Schließwinkeltypen für verdeckte oder verlängerte In-line-Verriegelung? oder rechtwinklige Verriegelung.?
  • Ausführung in Stahl oder rostfreiem Stahl sind erhältlich unbehandelt, plattiert und mit schwarzer Pulverbeschichtung.

Industrieanwendungen

  • Automobilbau/LkW
  • Gehäuse
  • Baufahrzeuge, Geländewagen, landwirtschaftliche Maschinen
  • Austellungen/Zeichen
  • Klimaanlagen/HVAC
  • Industrieschränke
  • Industriemaschinenbau, Werkzeugmaschinen, spanabhebende Metallbearbeitung
  • Gartengeräte


Federbelastete Ausführungen zum Ausgleich eines Versatzes von bis zu 4 mm (0.156")
Ausstoßfedern? heben Verschluß/Schild? ab, um beim Öffnen Luft für den Schließwinkel zu schaffen.?
Ausführungen zum Verriegeln mit Vorhänge- oder Schließzylinder bieten erhöhte Sicherheit.
Flachausführungen benötigen nur wenig TRaum über der Plattenfläche: 11 mm (0.42").
Werkzeugbetätigte Ausführung dient der Zugangsbeschränkung.
Ausführungen mit langem Schieber? bieten eine größere Reichweite? und Verriegelung auch außerhalb der Ebene.?
Die Gelenkschlossausführung? sichert Platten im verriegelten Zustand und läßt sie aufschwingen, wenn sie entriegelt sind.
Link-Lock-Serie,? kleine Ausführung
Link-Lock-Serie, mittlere Ausführung
Link-Lock-Serie, große Ausführung