Laden Sie die
Broschüre zu
Sicherheit auf Rack-Ebene
herunter

 

Fragen zur Sicherheit in Rechen-
zentren?

 
product button

Ihr Partner für die Sicherheit von Serverschränken in Rechenzentren

Ihr Partner für die Sicherheit von Serverschränken in Rechenzentren

Southco ist der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die Rack-Ebene in Rechenzentrumsumgebungen

Southco's Lösungen für Rechenzentren bieten ein vollständiges und umfassendes System für die physische Sicherheit. Sie ermöglichen eine physische Zugangskontrolle und Überwachung auf Rack-Ebene. Personen können vom Gebäudeeingang bis zu den Geräten, auf denen die sensiblen Daten physisch gespeichert sind, kontrolliert, überwacht und protokolliert werden

Unsere Sicherheitssysteme für Rechenzentren beinhalten intelligente elektronische Schließsysteme, die entweder als einteilige („self-contained“) Lösungen oder als eigenständige Lösungen erhältlich sind, oder aber als vollständig vernetzte Systeme, die in ein vorhandenes Sicherheitsnetzwerk integriert werden können und über Funktionen zur Fernsteuerung und Fernüberwachung des Zugangs von jedem Standort aus bieten.