Laden Sie die
Broschüre zu
Elektronischen Verschluss-
systemen
herunter

 

Fragen zu Elektronischen Verschluss-
lösungen?

 
product button

Elektronische Verschlusslösungen - Überblick

Elektronische Verschlusslösungen - Überblick

Es gibt viele Gründe, die traditionellen mechanischen Verschlüsse durch elektronische Verschlüsse  zu ersetzen. Die Elektronischen Verschlusslösungen von Southco bieten eine verbesserte Sicherheit, einen höheren Komfort, die Integration mit bestehenden elektronischen Systemen und ein Industriedesign, das die Präferenzen des Endanwenders anspricht.

Eine einwandfreie elektronische Verschlusslösung besteht aus vier Komponenten:

  • Dem Elektromechanischen Verschluss –  Dies ist die empfindlichste Komponente eines jeden elektronischen Zugangssystems. Er führt das elektromechanische Verriegeln oder Entriegeln nach Empfang eines gültigen elektronischen Signals durch und liefert einen Statusinformation an externe Überwachungssysteme.
  • Der Vorrichtung für die Zugangskontrolle – Sie stellt die Schnittstelle zum Menschen dar, über die der Elektronmechanische Verschluss per Fernbetätigung bedient werden kann. Hierfür stehen zahlreiche Optionen - wie Tastenfelder, RF-Fernsteuerungssysteme, biometrische Geräte, Proximity Reader und andere Drahtlosgeräte zur Verfügung.
  • Der Fernüberwachung – Die Elektronischen Verschlusslösungen haben die einzigartige Fähigkeit, bei jedem Zugriffsversuch eine elektronische "Unterschrift" zu erstellen. Diese Information kann, zusammen mit weiteren Sicherheits- und Umgebungsdaten an vielfältige Geräte, von einfachen Leuchtanzeigen bis hin zu vernetzten, software-basierten Fernüberwachungssysteme, ausgegeben werden.
  • Manuelles Notöffnungssystem –In manchen Situationen ist  ein Notöffnungssystem erforderlich, um den Zugang im Fall eines Stromausfalls zu ermöglichen. Dieses Notöffnungssystem kann mechanisch oder aber elektrisch mit einer Stromversorgungsanlage arbeiten.