- Elektronische Verschlusslösungen
- Elektronische Verschlusslösungen - Überblick
- Elektromechanische Verschlüsse
- Verschlusslösungen
- Weitere Systemkomponenten
Elektromechanische Verschlüsse
Elektromechanische Verschlüsse von Southco
Ein zuverlässiger elektromechanischer Verschluss ist von entscheidender Bedeutung für die Effizienz jeder ferngesteuerten elektronischen Verschlusslösung. Das Design eines elektromechanischen Verschlusses wirkt sich auf die elektrischen Systemanforderungen, die physische Sicherheit, den Installations- und Bedienkomfort sowie auf das Industriedesign des Endprodukts aus. Kurz gesagt: Der elektromechanische Verschluss ist der Kern des Systems.
Eigenschaften der elektromechanischen Verschlüsse von Sotho:
- Effizienter Mechanismus – Mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Verschlussmechanismen garantieren einen effizienten, hochwertigen Schließmechanismus.
- Zweckmäßige elektromechanische Betätigung – Southco passt die Elektromechanik den Anforderungen des Verschlussmechanismus an, um die effizienteste Lösung zu bieten und dabei die erforderliche mechanische Funktion zu erbringen und den Strombedarf zu minimieren.
- Eingebaute Intelligenz –Das auf einem Mikroprozessor basierende Steuerungssystem von Southco verfügt über eingebaute Intelligenz zur optimalen Verschlusssteuerung und Kommunikation mit externen Systemen.

Seit mehr als 60 Jahren hat sich Southco auf die Entwicklung innovativer, professioneller Verschlusslösungen für anspruchsvolle Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen spezialisiert. Unsere Ingenieure entwickeln kundenspezifische elektronische Verschlusslösungen, die den individuellen Designanforderungen Ihrer spezifischen Anwendung entsprechen. Dazu gehören:
- Betätigungselemente
- Elektronische Verschlüsse
- Zugangskontrolllösungen
- Systemintegration
Southcos eigenständige elektronische Verschlusslösungen kombinieren Batteriestrom, elektromechanische Verschlüsse sowie Tastenfelder oder eine RFID-Zugangskontrolle zu einem einfach zu installierenden Gesamtpaket.
- Drop in-Montage
- Keine Verdrahtung und kein externen Stromquellen erforderlich
- PIN- oder RFID-basierte Lösungen
- Kundenspezifische Farben