AdvancedMC™ / MicroTCA™
Advanced MC / MicroTCA von Southco
AdvancedMC™ und MicroTCA™ haben eine kostengünstigere Lösung in einem Commercial-off-shelf (COTS)-System, d.h. einem serienmäßig produzierten System, ermöglicht. Als einziges Mitgliedsunternehmen der PICMG, das ausschließich Verschluss- und Ausdrücklösungen herstellt und als Unternehmen, das im Komittee für Standards aktiv ist, hat Southco ein vollständiges Sortiment an Produkten, die mit den PICMG-Standards kompatibel sind.
- Das neue Modul bündiger Hebel verhindert Schäden an Drähten und am Hebel selbst
- Hebel des ACM-Moduls bieten sicheres Rasten in drei verschiedenen Positionen
- Geführte Lichtleiter schnappen leicht und komfortabel in die Frontplatte ein
- Hebel der Reihe AMC Carrier lassen sich leicht verbergen und haben eine gleitende Hebelspitze für eine intuitivere Bedienung
Southcos Hebel des AMC-Moduls rasten Mezzanine-Karten beim Schließen fest in Position und bieten beim Öffnen ein automatisches Lösen per Mikroschalter. Geführte Lichtleiter kennzeichnen den Betriebszustand des Moduls und des betreffenden Mikroschalters durch Verwendung von farbcodierten LED-Anzeigen, die vorne auf der Frontplatte des Moduls sichtbar sind.