CompactPCI®
CompactPCI von Southco
Die Eindrück-/ Ausdrückhebel für Einsteckplatinen bieten eine verbesserte ergonomische Leistung für Hersteller industrieller Computersysteme, deren Systeme sich nach den in der Branche etablierten cPCI PICMG R2.0-Spezifikationen richten.
- Ausdrückmechanismen haben einen leicht zugänglichen Auslöseknopf
- Der Knopf löst den Mikroschalter vor der Drehung des Ausdrückhebels
- Ergänzende Produkte umfassen ein Mikroschalter-Paket, einen 3U-Befestigungsblock, Einrasthülsen und Sicherungsschrauben
Soutchos cPCI-Ausdrückhebel zeichnen sich durch ein ergonomisches Design aus, das eine einfache Betätigung ermöglicht. Ein geschützter Schaltknopf verhindert unbeabsichtigtes Betätigen und gibt den Mikroschalter vor der Drehung des Ausdrückhebels frei.
Southco verfügt über ein großes Angebot an Zubehör, um den Anforderungen verschiedener Frontplattenlängen und -breiten gerecht zu werden. Dazu gehören Befestigungsblöcke, Schrauben und Hülsen zur Verwendung mit cPCI Eindrück-/Ausdrückhebeln.