EA - Junction Verteiler Box
EA - Junction Verteiler Box
Southco verfügt über ein breites Angebot an elektronischen Komponenten und an Zubehör für die einfache Verkabelung und Verbindung von Southco's Elektronischen Verschlusslösungen mit vorhandenen Sicherheitssystemen und vorhandener Infrastruktur. Über Plug-and-play-Installation kann auf einfache Weise die Fernsteuerung und Fernüberwachung aktiviert werden, die auch als Nachweis für die Erfüllung gesetzlicher Bestimmung genutzt werden kann.
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Southco bietet Zusatzkomponenten zur Vervollständiung des Elektronischen Verschlusssystems an, so z. B. Netzteile, verschiedene Optionen für die Verkabelung und Anschlussboxen für die Anbindung von Komponenten.
- Einfache Lösungen, die sich leicht mit mechanischem und elektronischem Zugang integrieren lassen
- Gesamtlösungen, die alles anbieten, was nötig ist, um das elektronische System zu vervollständigen.
- AC-DC-Wandler zum Einstecken in Standardsteckdosen, um elektromechanische Verschlüsse und Zugangskontrollgeräte mit Strom zu versorgen
Erhältliche Ausführungen
- Eigenständige oder vernetzte Optionen für die Zugangskontrolle
- Flexible Optionen für die Anpassung an verschiedene Systemkonfigurationen und den spezifischen Systemaufbau
Industrieanwendungen
- Schaltschrankbau
- Elektronik-und IT-Schränke
- Server,Datenspeicherung