Verschlüsse

12201 Produkte
Produkte Attribute
  WerkstoffOberflächeRotationGrößeFarbeMaterialstärke

Schnelle informationen

Stahl Verchromt Typ B - Schließen mit Linksdrehung Kleine Ausführung -- --

Schnelle informationen

Stahl Pulverbeschichtung Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung Kleine Ausführung Schwarz --

Schnelle informationen

Stahl Verchromt Typ B - Schließen mit Linksdrehung Kleine Ausführung -- --

Schnelle informationen

Stahl Pulverbeschichtung Typ B - Schließen mit Linksdrehung Kleine Ausführung Schwarz --

Schnelle informationen

Edelstahl Verchromt Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung Mittel -- --

Schnelle informationen

ABS Kunststoff Pulverbeschichtung Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung Mittel Schwarz --

Schnelle informationen

Edelstahl Verchromt Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung Mittel -- 7,600-9,500 mm (0,30-0,37 in)

Schnelle informationen

ABS Kunststoff Pulverbeschichtung Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung Mittel Schwarz --

Schnelle informationen

Edelstahl Verchromt Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung Mittel -- --

Schnelle informationen

ABS Kunststoff Pulverbeschichtung Typ B - Schließen mit Linksdrehung Mittel Schwarz --

Schnellsuche

12.201 Produkte

Werkstoff

Materialgüte

Oberfläche

Farbe

Riegelausführung

Knopfbelag

Eingeschränkter Zugriff

Gewindegröße

Elektronisches Schließen

Dichtung

Haltebereichtyp

Art der Ausgabe

Card Reader Type

Southco-Logo enthalten

Verriegelungsoption

Adapter Type

Hebelform

Oberfläche des Flansches

Stage

Montageart

Art der Montage

Montagebohrung

Installation

Serie

Size

Kopfausführung

Profil

Abnehmbarer Schließzylinder

Schlüsselcodierungen

Oberfläche der Blende des Schließzylinders

Schließwinkel Ausführung

Riegeltyp

Angebrachter Riegel

Betätigung

Rotation

Betätigung

Auslöser Typ

Anschlussstück für Auslöser

Latch End Fitting

Cable Length

Gruppe

Haltekraft

Griff Ausführung

Größe

Housing Configuration

Typ der Schließstangenführung

Farbe der Sicherungsfeder

Ausführung

Netzteil inbegriffen

Mechanische Notöffnung

Voltage

Position der Schlossfalle

Schließstange

Steckeroptionen

Relock-Version

Packungseinheit

Compliance Specification

UL gelistet

Striker Style

Mikroschalter

Werkstoff des Gehäuses

Verriegelungspunkte

Form des Flansches

Zubehör Ausführung

Oberfläche des Körpers

Druckfeder

Werkstoff des Griffes

Latch Mechanism

Passende Auslöser

Lever Style

Oberfläche des Griffes

Sekundäre Öse für Vorhängeschloss

Oberfläche der Wanne

Verschluß, montiert

Typ

Actuator Ausführung

Class

DFCI Number

Integrated Bumper

Link Style

Mounting Cup Type

Orientation

Trigger Spring