R4-EM - "Electronic Rotary"-Verschluss - leichte Ausführung

R4-EM - "Electronic Rotary"-Verschluss - leichte Ausführung

Die leichte Version des R4-EM ermöglicht komfortabel und zuverlässig die bewährte elektronische Zugangskontolle in einem kompakten, leichtgewichtigen, integrierten Gehäuse. Aufgrund der bequemen Schließweise durch einfaches Zudrücken und der unkomplizierten Installation eignet sich der R4-EM optimal für den Übergang vom mechanischen zum elektronischen Zugang. Ein optionaler Mikroschalter liefert Information über den Verschlussstatus. Zusätzliche Flexibilität wird durch die Verfügbarkeit des R4-EM in den "Auto Re-Lock"- und "Delayed Re-Lock"-Versionen geboten.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Die leichte Ausführung des R4-EM verfügt über einen per Mikroprozessor gesteuerten Getriebemotor mit geringem Stromverbrauch. Die vielfältigen Montageanordnungen und die kompakte Größe ermöglichen eine einfache Integration in vorhandene Designs. Dieser Verschluss macht die Schlüsselverwaltung überflüssig. Er verarbeitet die Steuerungssignale einer Vielzahl von Geräten, so z. B. von Key Fobs, Tastenfeldern und Näherungskarten.

  • Komfortable elektronische Zugangskontrolle in einem leichtgewichtigen Gehäuse
  • Kompaktes Gehäuse für eine verdeckte, schnittige Optik
  • Komfortable mechanische Notöffnung zur Nutzung bei Stromausfall
  • Effizienter, per Mikroprozessor gesteuerter Getriebemotor für minimalen Stromverbrauch

Erhältliche Ausführungen

  • „Auto Re-Lock“- und „Delayed Re-Lock“-Version
  • Mechnische Notöffnung
  • Optionaler interner Mikroschalter signalisiert „offen“ und „verschlossen“
  • Lieferung standardmäßig mit Stecker; Version ohne Stecker auf Anfrage verfügbar

Industrieanwendungen

  • Elektronik- und IT-Schränke
  • Selbstbedienungsgeräte
  • Kiosks
  • Aufbewahrungseinheiten für den medizinischen Bereich
  • Selbstbedienungsautomaten für die Post
  • Schließfächer
  • Warenautomaten