ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion

ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion

Die Scharniere der Serie ST mit konstanter Friktion erlauben das Positionieren von Anzeigetafeln, Displays, Türen etc. ohne zusätzlich Stellmechaniken. Sie arbeiten wartungs- und rückschlagfrei während der zugesicherten Lebensdauer. In verschiedenen Größen und Friktionsmomenten sind sie passend für kleinste Web-Cams, Bildschirme, LCD-Displays, Kassenterminals und Medizintechnischen Geräten etc. erhältlich.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Die robusten Ganzmetall-Friktionsmechaniken bieten in kompakter Größe ein relativ hohes Friktionsmoment im Langzeitbetrieb. Die Standardausführungen sind in verschiedenen Größen und Friktionsmomenten erhältlich. Viele Ausführungen bieten die Wahl von symmetrischem oder asymmetrischem Friktionsmoment.

  • Ein konstantes Friktionsmoment macht zusätzliche Stellmechaniken überflüssig
  • Kompakte Scharniere mit integrierter Friktionsmechanik zur Montage mit Schrauben oder Friktionsmechaniken zum direkten Einbetten in Formteile bieten dem Designer die perfekte Lösung selbst für kleine Anqwendungen
  • Diese Friktionsmechaniken arbeiten innerhalb normaler Temperaturbereiche justage- und wartungsfrei

Erhältliche Ausführungen

  • Auswahl von Größe und Friktionsmoment für gegebene Einsatzbedingungen
  • Das kompakte Design ermöglicht, dass Scharniere in ein Produktgehäuse von flachem Profil geschraubt oder gepresst werden und gewährleistet so ein ästhetisch ansprechenderes Design auch in sehr kleinen Anwendungen
  • Bitte kontakten Sie Southco zur Lösung anwendungspezifischer Vorgaben

Standards und Spezifikationen

  • Zuverlässigkeit: 20.000 Zyklen bei einem statischen Friktionsmoment, welches innerhalb der Toleranz von ±20 % liegt
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 65 °C (-4°F bis 150°F)

Industrieanwendungen

  • Automobilbranche
  • Gehäuse
  • Kommerzielle Beleuchtungskörper
  • Ausstattung für die Medizintechnik
  • Selbstbedienungsautomaten