- Download und Support
- Erklärung zur Erfüllung der RoHS-Richtlinien
- Download
- ISO 9001 Zertifikate
- ISO 14001 Zertifikate
- IATF 16949 Zertifikate
- AS 9100 Zertifikate
- Konformitätserklärung
- Qualitätsstandards (Quality Policy Manual)
- Anwendungssupport
- Fragen zu...
- Produktzeichnungen
- Produktsuche
- CAD-Downloads
- Entflammbarkeit nach UL
- MSDS-Information
- NEMA/IP-Standards
- DFARS
- Leistungsrichtlinien
Download und Support
Erklärung zur Erfüllung der RoHS-Richtlinien
RoHS Compliance Declaration letters are available for all RoHS Compliant products.
Download
Chihuahua, MX
Concordville, PA, USA, Honeoye Falls, NY, USA
Worcester, UK
Farnham, UK
Pune, India
Sao Paulo, Brazil
Shenzhen, China
Shanghai, China
Tecate, MX
Concordville, PA, USA, Honeoye Falls, NY, USA, Chihuahua, MX, Farnham, UK, Worcester, UK
Shanghai, China
Shenzhen, China
Chihuahua, MX
Concordville, PA, USA
Honeoye Falls, NY, USA
Worcester, UK
Farnham, UK
Pune, India
Shenzhen, China
Shanghai, China
Fragen zu...
Die Abmessungen in der Zeichnung entsprechen nicht meinen Erwartungen.
Alle Abmessungen ohne Toleranzangaben dienen lediglich als Referenz. Diese Abmessungen sollen als ungefähre Werte und (wenn anwendbar) als Installationshinweise dienen.
Die Produktzeichnung enthält für eine Komponente keine spezifische Abmessung.
Detailinformationen zu Komponenten, die nicht kritisch für die Installation oder Leistung sind, wurden manchmal zugunsten wichtigerer Abmessungen weggelassen.
Die Produktzeichnung, die ich ansehen möchte, ist nicht verfügbar.
Verwenden Sie unsere Anleitung zur Produktnummernsuche, um die Produktnummer zu überprüfen. Wenn Sie die gewünschte CAD-Datei trotzdem nicht finden, Kontakt.
Wieso finde ich den gesuchten Artikel auf Southco.com nicht?
Alle Produktnummern von Southco enthalten eine variierende Kombination von Ziffern, Buchstaben und Bindestrichen. Um die korrekte Produktseite anzuzeigen, müssen die Bindestriche an den richtigen Stellen eingegeben werden.
Wie ist die Produktnummer von Southco strukturiert?
Jede Produktnummer von Southco beginnt mit einer Kennung der Produktklasse aus zwei Zeichen, die die Produktkategorie bestimmt. Auf die Produktklasse folgt immer ein Bindestrich.Nach der Produktklasse können bis zu 16 Zeichen (einschließlich Bindestrichen) folgen, wobei Ziffern, Buchstaben oder eine Kombination aus beiden möglich sind.
Beispiele:
Buchstaben und Ziffern: 4C-PH-M3-1B0-K000
Nur Ziffern: 64-10-113-50
Wenn Sie die gewünschte Produktnummer nicht finden:
Versuchen Sie, nur die zwei Zeichen der Produktklasse einzugeben. Dies führt sie zur "Landing Page" für die jeweilige Kategorie. Dort können Sie Produktnummern nach den Produkteigenschaften filtern.
Ich habe eine veraltete DZUS/Hartwell-DZUS-Produktnummer. Wo finde die entsprechende Southco-Produktnummer?
Laden Sie unsere Produktnummern-Konkordanz herunter.
Meine CAD-Datei hat keine Anpassungsfunktionen.
Aufgrund des Übersetzungsprozesses sind keine Anpassungsfunktionen verfügbar. CAD-Bibliotheksdateien haben den Zweck, die Form und Passform unserer Produkte zu veranschaulichen.
Die heruntergeladene Datei ist kein vollständiges Volumenmodell.
Wenn ein Fehler in einem heruntergeladenen CAD-Modell auftritt, empfehlen wir Ihnen, einen verbreiteteren Dateityp (*.STEP, *.x_t) in Ihre CAD-Software zu importieren.
Es gibt Unstimmigkeiten zwischen der CAD-Datei und den Referenzabmessungen in der Produktliteratur, der Produktzeichnung etc. Wenn Sie weiterhin Unstimmigkeiten in den Abmessungen feststellen, geben Sie hier Detailinformationen ein..
Die CAD-Datei, die ich ansehen möchte, ist nicht verfügbar.
Bitte nutzen Sie unsere Anleitung zur Produktnummernsuche (Part Number Search Guidelines), um die Produktnummer zu überprüfen.
Um sicherzugehen, dass die gewünschte CAD-Datei wirklich nicht verfügbar ist, vergewissern Sie sich, dass Sie eine gültige Southco-Produktnummer eingegeben haben. Wir empfehlen Ihnen, die Produktnummer mit Hilfe unserer Tipps für die Produktnummernsuche z
Wenn Sie die gewünschte CAD-Datei trotzdem nicht finden, wenden Sie sich bitte an uns.
<pFür viele unserer Kunststoffprodukte ist die Entflammbarkeitsklasse UL94 eine wichtige Kundenspezifikation. Bitte beachten Sie, dass wenn die UL94-Klasse angegeben ist, diese sich auf den Grundwerkstoff und nicht auf das Produkt selbst bezieht. Für UL94-Entflammbarkeitszertifikate, wenden Sie sich bitte an uns..
Southco ist ein Lieferant von Fertigprodukten. Deshalb haben wir für unsere Produkte keine Sicherheitsdatenblätter (Material Safety Data Sheets). Wir wenden jedoch alle geeigneten Methoden an, um zu gewährleisten, dass unsere Komponenten die zahlreichen Umweltvorschriften erfüllen. Einen umfassenden Überblick zu diesem Thema finden Sie in Environmental Compliance Policy unseren Umweltrichtlinien.
Bitte beachten Sie, dass die NEMA/IP-Wasserdichtheitstests für spezifische Endanwendungen durchgeführt werden. Wenn Southco angibt, dass ein Produkt für NEMA 4/IP65 geeignet ist, heißt das, dass dieses spezifische Produkt (oder diese spezifische Produktreihe) in NEMA 4/IP65-zugelassenen Anwendungen verwendet wurde.
Die Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS)-Klausel legt fest, dass "alle Sondermetalle, die in den im Rahmen dieses Vertrags gelieferten Komponenten enthalten sind, in den Vereinigten Staaten von Amerika, deren entlegenen Gebieten oder einem berechtigten Land geschmolzen und produziert werden müssen. Sondermetalle nach DFARS sind (in DFARS 252.225-7009) definiert als::
- (i) Stahl
- (A) Mit einem maximalen Legierungsanteil, der einen oder mehrere der folgenden Grenzwerte überschreitet: Mangan 1,65 %, Silikon 0,60 % oder Kupfer 0,60 % oder
- (B) Mit einem Anteil von mehr als 0,25 % eines der folgenden Elemente: Aluminium, Chrom, Kobalt, Molybdän, Nickel, Niob (Columbium), Titan, Wolfram oder Vanadium;
- (ii) Metalllegierungen bestehend aus
- (A) Nickel- oder Eisen-Nickel-Legierungen, die außer Nickel und Eisen einen Gesamtanteil an weiteren Legierungsmetallen von 10 % enthalten; oder
- (B) Kobaltlegierungen, die außer Kobalt und Eisen einen Gesamtanteil an weiteren Legierungsmetallen von über 10 % enthalten;
- (iii) Titan und Titan-Legierungen; oder
- (iv) Zirkonium und Zirkonium-Legierungen.
Dies schließt alle Edelstahllegierungen und die Stahllegierungen 4130 und 4140 ein. Für Informationen zum DFARS-Status einer bestimmten Produktnummer, wenden Sie sich bitte an uns. Kontakt.
Southco entwickelt und fertigt ein umfangreiches Sortiment an industriellen Verschluss- und Verbindungselementen. Da nicht immer alle Betriebsbedingungen vorhersehbar sind, ist es erforderlich, die Eignung der ausgewählten Produkte unter aktuellen Betriebs- und Umgebungsbedingungen in der vorgesehenen Anwendung zu erproben.
Alle Anwendungsrichtlinien von Southco sind allgemeine Richtlinien. Sie können abhängig von der jeweiligen Anwendung und der Art der Installation variieren. Die in den Festigkeitsrichtlinien vorgegebenen Grenzwerte definieren die Last, bei der Deformationen oder Ausfälle auftreten können, welche eine weitere Verwendbarkeit ausschließen. Ein Sicherheitsfaktor wurde nicht berücksichtigt.
Alle Angaben zur Festigkeit und Lebensdauer beziehen sich auf Testangaben unter Raumtemperatur, soweit nicht anders spezifiziert. Alle Angaben zur Entflammbarkeit beziehen sich auf die verwendeten Materialien, sie gelten nicht spezifisch für die Maße oder Eigenschaften des betreffenden Produkts, soweit nicht anders spezifiziert. Alle Angaben zur Betriebstemperatur beziehen sich ausschließlich auf die Materialeigenschaften.
Die Maßangaben in diesem Handbuch sollen die Größe des Produkts veranschaulichen und benennen alle erforderlichen Installationsmaße.
Drehmoment- und Scharnierrechner und -formeln sind als allgemeine Werkzeuge für die professionelle Verwendung bei der Produktauswahl zu verstehen. Diese Berechnungen stellen nur einen der zu berücksichtigenden Aspekte für die Auswahl des passenden Produkts für eine Anwendung dar. Wie bei jedem Werkzeug, sollten die Berechnungen vor der Umsetzung bestätigt werden.
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VOBEHALTEN. SOUTHCO ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE RICHTIGKEIT DER DARGESTELLTEN TECHNISCHEN ANGABEN. DAS RISIKO LIEGT BEIM ANWENDER.
Southco ist stets bemüht, die Richtigkeit aller Angaben zu gewährleisten. Es können jedoch Änderungen im Design, den Abmessungen, Spezifikationen oder der Oberflächenvergütung auftreten. Haben Sie Fragen zu Anwendungsmöglichkeiten, zu aktuellen und verbindlichen Technischen Daten, so wenden Sie sich bitte an die nächste Southco-Vertretung oder senden Sie uns eine Email. email us.