9/12/17 - Tornillos de rosca rápida
9/12/17 - Tornillos de rosca rápida
Consiga la funcionalidad de una solución de cierre con un tornillo más rápido y la comodidad de un acoplamiento firme para aplicaciones con un acceso frecuente. Estos tornillos utilizan una rosca Acme modificada para combinar el funcionamiento que un cierre de 1/4 de vuelta proporciona con el poder de agarre y ajuste de un tornillo cautivo.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Una gran variedad de tipos de cabeza y tipos de bases, con un beneficio común en rapidez y cierre firme, hacen que estos tornillos se adapten fácilmente a un gran número de materiales y condiciones de montaje. Elija entre los tamaños pequeño, mediano y grande para satisfacer sus necesidades tanto en dimensiones como en carga de trabajo.
- Su diseño, con tolerancias de ajuste, compensa variaciones en el espesor del panel
- El tornillo cautivo, holgadamente instalado, proporciona una alineación más rápida y sencilla
- La rosca rápida proporciona un acceso más rápido y un cierre más firme, con menos esfuerzo al girar el tornillo
- El usuario final controla la fuerza de apriete variable
- Construcción de gran resistencia
- Materiales resistentes a la corrosión
Opciones Disponibles
- Acabados del tornillo en acero templado al carbono, chapado en zinc con acabado en cromado más sellador, y en acero inoxidable Serie 300
- Retenes disponibles en nylon, para aplicaciones generales, y en acero inoxidable, para aplicaciones exteriores
- Disponibles gran variedad en herramientas de instalación para retenes, para ajustarse al tamaño y modelo apropiado de tornillos de rosca rápida
Normas y Especificaciones
- Cada componente y el tamaño de cada conjunto determinan sus propias cargas de trabajo máximas
Aplicaciones en la Industria
- Industria Aeroespacial
- Automoción - Camiones
- Ordenadores
- Equipamientos de Construcción, Vehículos de Obras Públicas, Equipamientos Agrícolas
- Armarios Electrónicos
- Paneles publicitarios o informativos
- Industria Alimentaria
- Mobiliario
- Calefacción y Aire Acondicionado
- Armarios Industriales
- Equipamientos de Jardinería
- Equipos Médicos
- Equipos de Redes
- Ferrocarriles
- Equipos de Telecomunicaciones