47/4C - Tornillos cautivos
47/4C - Tornillos cautivos
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Siendo uno de los tipos de fijaciones Southco más populares, estos versátiles tornillos cautivos han sido desarrollados para proporcionar numerosas ventajas y satisfacer necesidades en aplicaciones con elementos de fijación únicas:
- Cabezas estándar tipo Phillips y Torx®, así como combinación de accionamientos disponibles
- La cabeza del tornillo sirve además como pomo para accionamiento manual
- Presentan un pomo elegante para su accionamiento manual, con un mecanismo dentado o liso para un acceso restringido
- Su diseño con muelle eyector permite retraer la parte roscada cuando no está en posición cerrada
- Tornillo de acero con tratamiento térmico que proporciona una resistencia a torsión superior
- Los tornillos de color Serie Prism permiten combinar la tornillería según su esquema de diseño o diferenciar los puntos de acceso mediante colores
Opciones Disponibles
- Tipos de montaje a presión y remachable
- El modelo de instalación de Tecnología de Montaje Superficial (SMT) permite que la sujeción a la placa se produzca durante el proceso de refusión
- Disponibles materiales en acero inoxidable y/o acabados especiales para una mayor resistencia a la corrosión
- Revestimientos opcionales para satisfacer requerimientos estéticos y de la aplicación
- Disponibles diferentes materiales para ajustarse a los requerimientos de carga
- Opción con longitud ampliada para diseños de panel no normalizados y espesores de láminas de metal
Normas y Especificaciones
- La Serie de Acceso Restringido y sus opciones de pomo cumplen con las normas UL-1950, IEC-950 y EN-60950
Aplicaciones en la Industria
- Ordenadores
- Armarios electrónicos
- Paneles Exhibidores / Señales
- Equipos de Alimentación
- Armarios Industriales
- Medicina
- Redes
- Telecomunicaciones
- Disponibles en colores estándar (negro, azul, púrpura, rojo, verde)
- Disponibles también en colores personalizados para combinar el pomo según sus especificaciones, el estilo de su producto y esquema de colores
- Los pomos tipo Prisma eliminan los problemas de arañazos en tornillería pintada y con recubrimiento
- Acabado también disponible con recubrimiento negro