Nuevos Productos
AV – Brazo ajustable (serie B)
Southco ha ampliado su serie de soportes de pantalla AV con un brazo que brinda un soporte fiable de pantallas en aplicaciones estáticas.Nuevos Productos
HH – Cierres de cubierta
Nuestra línea de cierres de cubierta, recientemente renovada, posee un perfil ultrafino, pero mantiene su sólido rendimiento con un factor de forma de tan solo 8 mm.Nuevos Productos
D9 – Cierre de cuarto de vuelta DZUS® Tech Line
Nuestro nuevo cierre de un cuarto de vuelta DZUS® posee un diseño compacto y opciones de diferenciación por colores, lo que permite el acceso rápido en espacios reducidos.Nuevos Productos
E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante
Nuestra nueva bisagra con torsión constante presenta un bajo perfil y carcasa ampliada, y ofrece además resistencia adicional y un peso menor en aplicaciones para espacios reducidos.
Nuevos Productos
R2/R5 – Cierres de tracción para la fijación de paneles
Nuestro veterano cierre de tracción R5 para la fijación de paneles se ha modernizado con un nuevo acabado que ofrece mejor comportamiento frente a la corrosión y cierre de alta resistencia.Nuevos Productos
E5 - Cierres de panel Quad
El cierre de leva en miniatura de Southco se encuentra ahora disponible en un acabado cromado, aportando así un atractivo estético adicional a esta solución segura para puertas y paneles de pequeño tamaño.Nuevos Productos
E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION®
El nuevo cierre de presión de Southco soporta el lavado a alta presión para permitir su uso en aplicaciones de equipos alimentarios y médicos.
Nuevos Productos
E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante
La nueva bisagra E6 con torsión constante unidireccional de Southco elimina la fricción de la bisagra en una dirección al tiempo que proporciona un elevado par de torsión para mantener firmemente en posición las puertas y los paneles pesados.
Nuevos Productos
37 – Cierres asistidos por palanca
La nueva incorporación de Southco a su línea de cierres de tracción se adapta al desalineado de las puertas y paneles pesados y evita los ruidos y vibraciones.Nuevos Productos
56 - Cierres de émbolo con muelle
Nuestro nuevo cierre de émbolo con muelle ofrece accionamiento por palanca para facilitar su manipulación y ahorra tiempo al instalar o desmontar componentes en espacios reducidos.
Nuevos Productos
R4 - Cierres giratorios
La más reciente incorporación a la serie de cierres giratorios R4 de Southco combina el mecanismo giratorio y el actuador, y presenta un renovado diseño de paleta cuadrado.Nuevos Productos