AH – Bisagras de doble pliegue con torsión constante
AH – Bisagras de doble pliegue con torsión constante
La serie de bisagras AH de doble pliegue con torsión constante de Southco incorpora tecnología de fricción que permite mantener una mesa o panel en posición en cualquier ángulo impidiendo que caiga y se abra. Estas bisagras poseen un montaje enrasado que ocupa un espacio de aplicación mínimo y permite plegar y recoger la mesa.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Las bisagras AH de doble pliegue con torsión constante ofrecen rendimiento repetible de alta calidad, lo que las convierte en el reemplazo idóneo para renovar las bisagras de libre oscilación convencionales y los mecanismos amortiguadores. |
![]() |
- La tecnología de fricción integrada mejora el control de las mesas desplegables
- Mantiene el ala de la mesa abierta en cualquier posición hasta 180 grados
- El montaje enrasado del diseño evita los puntos de atrapamiento y el peligro en los dedos
- Ofrece un rendimiento fiable y libre de mantenimiento
- Par de torsión personalizable para acomodarse a la mayoría de aplicaciones
- Su pequeño tamaño complementa su diseño industrial
- Su sólido diseño ofrece un rendimiento muy resistente
- El prolongado ciclo de vida garantiza la fiabilidad y reduce los costes de mantenimiento
Opciones Disponibles
- Disponible en una variedad de acabados para adaptarse al diseño industrial
- Espesores de panel, pares de torsión y acabados adicionales disponibles por encargo
Normas y Especificaciones
- Apta para espesores de panel mayores o iguales que 20 mm
- Torsión de posicionamiento: desde libre accionamiento a 2,7 N‧m
- Cargas de trabajo de hasta 500 N a 100 mm por bisagra
- Rendimiento de hasta 20.000 ciclos dentro de un 20 % de la especificación de torsión estática
Aplicaciones en la Industria
- Aeronáutica
- Automoción
- Autobuses, autocares y vehículos recreativos
- Muebles
- Ferrocarriles