CB – Bisagras con contrapeso
CB – Bisagras con contrapeso
La serie de bisagras CB con contrapeso neutraliza el peso de paneles y cubiertas pesados, ofreciendo un control fiable de la posición en una variedad de aplicaciones. Las bisagras CB con contrapeso compensan la fuerza descendente de la gravedad y brindan un control preciso al abrir y cerrar paneles pesados, lo que permite levantarlos y bajarlos sin esfuerzo.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Las bisagras CB con contrapeso proporcionan un control preciso al abrir y cerrar paneles pesados, con lo que se reducen los problemas de seguridad y responsabilidad legal al tiempo que se mejora la ergonomía para el usuario final.
- Controla el movimiento neutralizando el peso del panel
- Permite alzar el panel y controlar su posición fácilmente
- Contribuye a un funcionamiento más ergonómico y seguro
- Diseño compacto para su montaje en el interior de cerramientos
- Su larga vida útil reduce los costes de la garantía y la instalación
- Alta resistencia contra las vibraciones para entornos difíciles
- Construida en materiales resistentes a la corrosión para soportar entornos cálidos y fríos
- Mantiene un rendimiento constante sin mantenimiento ni reajuste
|
![]() |
Opciones Disponibles
- Construcción ajustable para un funcionamiento a medida
- Disponible con diferentes rangos de par
- Ajustable dentro de los rangos de par especificados
Aplicaciones en la Industria
- Autobuses, autocares y vehículos recreativos
- Maquinaria industrial
- Equipos médicos
- Vehículos militares
- Vehículos no viarios: construcción, agricultura