D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX
D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Un ajuste de precisión, una excelente estética, una gran resistencia, y numerosos tamaños de vástago, modelos y diferentes bases hacen que esta línea de tornillos de 1/4 de vuelta de acceso rápido sea una elección líder para una amplia variedad de aplicaciones. Su fabricación de precisión crea un ajuste perfecto, incluso para volúmenes de pedidos pequeños o medios. Los múltiples acabados complementan una gran variedad de aplicaciones.
- Numerosos tamaños y modelos que satisfacen una gran variedad de aplicaciones y configuraciones de montaje
- Las bases a presión y tipo pinza disminuyen el tiempo de ensamblaje, reduciendo así los costes de instalación
- Las bases de acero de muelle proporcionan un enganche firme y con tolerancias de ajuste
- Las bases a presión de montaje frontal son ideales para metales suaves y materiales termoplásticos
- Configure los tipos de cabeza y longitudes con las apropiadas bases para ajustar espesores totales de material desde 0,7 mm a 32,4 mm
Opciones Disponibles
- Disponibles en tamaños de vástago de 4 mm, 6 mm y 9 mm de longitud
- Disponibles en acero y en acero inoxidable
- Disponibles en opciones múltiples de acabado: chapado de zinc con cromado, chapado de zinc con cromado en negro, y cromado brillante
- Modelo en acero inoxidable, resistente a la corrosión, para uso en exteriores
Normas y Especificaciones
- Algunas bases de ajuste se adaptan a cargas de hasta 29 Kgs máximo
Aplicaciones en la Industria
- Industria Aeroespacial
- Automoción
- Autobuses y Autocares
- Empresas de Bastidores
- Equipos de Alimentación
- Calefacción y Aire Acondicionado
- Maquinaria Industrial
- Náutica
- Dispensadores Médicos y Equipos de Almacenaje
- Vehículos de Obras Públicas: Construcción, Agrícolas, Iluminación, Grúas
- Vehículos de Recreo y Caravanas
- Ferrocarriles
- Señales, Paneles Exhibidores y Pantallas
- Telecomunicaciones / Redes: Switches, Routers