E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION®
E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION®
Diseñado para un cierre rápido y seguro en aplicaciones donde la calidad, las vibraciones y el sellado son elementos prioritarios. El mecanismo de cierre original VISE ACTION® de Southco combina con numerosos tipos de cuerpo y cabezas de cierre para satisfacer los específicos requerimientos de instalación y de la aplicación.
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
El suave funcionamiento del diseño VISE ACTION® alinea al trinquete detrás del bastidor y lo comprime firmemente con un único movimiento simple de medio giro. Su acción de compresión proporciona una compresión constante de 6,4 mm para un aislamiento medioambiental en aplicaciones con junta de sellado, y ayuda a reducir o eliminar el ruido causado por las vibraciones. Su mecanismo de cierre tipo over-center resiste a aperturas accidentales debidas a golpes o vibraciones. |
Ver video |
- Los seis modelos de cuerpo de cierre se ajustan a una amplia variedad de espesores de puerta o panel, espesor de apriete, modelos de actuadores y protusión interior
- Los modelos tipo pomo y con maneta proporcionan un agarre manual sencillo y simple
- Más de 45 modelos con accionamiento mediante llave o herramienta restringen el acceso y evitan actos antivandálicos
- Los modelos de perfil bajo y montaje enrasado minimizan el espacio sobre el panel
- Versiones disponibles con ajuste fijo o ajustable
- Gran variedad de modelos para aplicaciones IP-65 y NEMA 4
- Los modelos con un único taladro de montaje presentan una fácil instalación
- Versión compacta con carcasa acortada para aplicaciones en espacios reducidos
Opciones Disponibles
- Disponibles gran variedad de materiales y acabados, tales como: acero inoxidable, chapado en cromado, acabado en negro
- Los modelos ensamblados facilitan una rápida instalación; los modelos desensamblados se encuentran disponibles para su montaje en puertas más gruesas y otras aplicaciones con acceso limitado
- Modelos disponibles para adaptarse a mecanismos de cierre de presión en 2 y 3 puntos
- Ultraligero, la versión en aluminio anodizado cumple con la norma EN45545
- La opción de pomo en «T» con candado combina mayor seguridad y ergonomía
- La versión hermética resiste el lavado a alta temperatura y alta presión y la limpieza con productos químicos, cumple con la norma DIN EN 1672-2 y tiene grado de protección IP69K.
Normas y Especificaciones
- Los modelos con junta de aislamiento cumplen con la normativa IP-65 y NEMA 4
- Modelos disponibles para aislamiento EMI/RFI
Aplicaciones en la Industria
- Ferrocarriles
- Industria aeroespacial
- Autocares y Autobuses
- Vehículos especiales