E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante

E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante

La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

La Serie E6 / ST elimina la necesidad de soportes secundarios para soportar en posición componentes con bisagras.

  • Preajustadas en nuestra fábrica, sin que nunca requieran ajuste
  • Desviación y contragolpes cero, incluso bajo vibraciones o cargas dinámicas
  • Construcción robusta, ideal para su uso tanto en exterior como en interior
  • Tamaños y momentos torsores múltiples, para adaptarse a una gran gama de requerimientos de carga
  • Fácil integración y instalación simple sin coste añadido

Opciones Disponibles

  • Amplio rango de modelos disponibles, incluyendo acabado cromado satinado resistente a la abrasión
  • Disponible con torsión asimétrica para un funcionamiento fácil de apertura
  • Opciones de montaje con taladro pasante, trasero y oculto
  • Disponible en múltiples colores y acabados para adaptarse al diseño de cada aplicación
  • Contacte con Southco para diferentes posibilidades en rangos de torsión, colores y acabados
  • Disponible en construcción de plástico, aluminio o fundición de cinc
  • Disponible con torsión en una sola dirección
  • La opción de carcasa ampliada puede reemplazar dos bisagras en algunas aplicaciones

Normas y Especificaciones

  • Bisagras duraderas con un  ±20% de torsión estática con una vida útil de 20.000 ciclos
  • Resistencia de la bisagra de hasta 12.4 N•m

Aplicaciones en la Industria

  • Aeronáutica
  • Automoción
  • Vehículos no viarios: construcción, agricultura
  • Cerramientos
  • Equipos para alimentos
  • Muebles
  • Climatización: calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Maquinaria industrial
  • Náutica
  • Equipos médicos
  • Telecomunicaciones y redes: conmutadores, enrutadores
  • Ferrocarriles
  • Señales, expositores y pantallas
  • Máquinas expendedoras de autoservicio