EA-P3 – Controlador de acceso por RFID de alta frecuencia
EA-P3 – Controlador de acceso por RFID de alta frecuencia
El controlador de acceso EA-P3 por RFID de alta frecuencia de Southco permite la administración de las credenciales electrónicas sin necesidad de conectarse a una red ni instalar hardware o software adicional. El controlador de acceso EA-P3 por RFID de alta frecuencia proporciona una solución de control de acceso asequible en aquellas aplicaciones donde el control y la supervisión a distancia no sean necesarios.
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
El controlador de acceso EA-P3 por RFID de alta frecuencia permite el control electrónico del acceso usando tarjetas de proximidad y es sencillo de instalar, configurar y operar.
- El acceso sin llave brinda una mayor seguridad
- Acepta tarjetas sin contacto MIFARE®
- No requiere conexión de red ni hardware o software adicional
- Administración de las credenciales electrónicas y control electrónico de acceso simplificados
- Led indicador de estado y temporizador ajustable para la liberación de la puerta integrados
- Instalación sencilla con solo tres orificios y diseño de bajo perfil
Aplicaciones en la Industria
- Centros de datos
- Cerramientos
- Muebles
- Equipos médicos
- Telecomunicaciones y redes: conmutadores, enrutadores
- Servidores y almacenamiento de datos
- Máquinas expendedoras de autoservicio