K2/K3/K4/K5 - Cierres de tracción giratorios
K2/K3/K4/K5 - Cierres de tracción giratorios
Grandes cargas de trabajo, una cómoda actuación mecánica y un tamaño compacto son las ventajas más importantes que hacen a estos cierres de tracción giratorios de Southco ser una excelente elección en aplicaciones coplanarias donde el espacio y la resistencia son elementos prioritarios.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Una construcción completamente metálica, un duradero diseño de leva giratorio y un gran recorrido de ajuste proporcionan a estos cierres un cierre firme de paneles que evita aperturas accidentales. Sus cargas de trabajo varían según el modelo y tamaño.
- Su tirador de mariposa plegable presenta un agarre de perfil bajo seguro, además de un fácil accionamiento. Simplemente levantar y tirar
- Versiones accionadas por muelle opcionales que compensan desalineaciones
- Los cierres de la Serie con mariposa estilizada proporcionan el recorrido de tracción más grande de cualquiera de los cierres de tracción Southco: 12 mm
- Los cierres de la Serie Industrial presentan un recorrido de tracción aproximado de 6-9 mm
- Disponibles en varios tamaños, diseños, materiales y opciones de acabado para un gran amplio rango de requerimientos
Opciones Disponibles
- Los diversos diseños de retenes permiten ocultar o expandir el cierre en línea o en ángulo recto
- Materiales disponibles en acero y acero inoxidable, con acabado natural, chapado y recubrimiento en negro
Aplicaciones en la Industria
- Automoción, Camiones
- Estuches
- Equipamientos de Construcción, Vehículos de Obras Públicas, Equipamientos Agrícolas
- Paneles publicitarios o informativos
- Calefacción y Aire Acondicionado
- Armarios Industriales
- Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas, Maquinaria de Corte
- Equipamientos de Jardinería
Related Products