- Soluciones Electrónicas de Acceso
- Descripción General del Sistema EAS
- Cierres Electromecánicos
- Soluciones de Control de Accesos
- Componentes Adicionales al Sistema
Descripción General del Sistema EAS
Descripción General del Sistema EAS
Hay muchas razones para pasar de los cierres tradicionales mecánicos a cierres electrónicos. Las Soluciones Electrónicas de Acceso (EAS) de Southco proporcionan una mejor seguridad, una mayor comodidad, una excelente integración con los sistemas electrónicos ya existentes y un diseño que atrae enormemente a los usuarios finales.
Una adecuada solución electrónica de acceso consta de cuatro componentes principales:
- Cierre Electromecánico (EML) –Componente más crítico de cualquier sistema electrónico de accesos, el cierre electromecánico realiza el bloqueo electromecánico o la función de apertura una vez recibida una señal electrónica válida, y proporciona una señal de sus estado a los sistemas de gestión externos.
- Dispositivo de Control de Accesos –Sirve de interfaz humano, permitiendo que el cierre electromecánico EML se accione de forma remota mediante una gran variedad de opciones, tales como teclados, dispositivos de control remoto por radiofrecuencia, dispositivos biométricos, lectores de proximidad y otros dispositivos inalámbricos.
- Gestión Remota –Gestión Remota: Las soluciones electrónicas de acceso tienen la capacidad única de capturar una "firma" electrónica para cada intento de acceso. Esta información, junto con la seguridad adicional y otra información de la aplicación, pueden alimentar a una gran variedad de dispositivos, desde unas sencillas luces indicadoras a sistemas de gestión remota basados en software.
- Sistema de Anulación Mecánico –En algunos casos, se requiere un sistema de anulación para proporcionar acceso en el caso de fallo de alimentación del sistema. Este sistema de anulación puede ser mecánico o eléctrico, mediantes sistemas de alimentación accesorios.