Tecnología de Posicionamiento

Placeholder Image 1
Placeholder Image 2
Placeholder Image 3
Placeholder Image 4
Placeholder Image 1 thumb
Placeholder Image 2 thumb
Placeholder Image 3 thumb
Placeholder Image 4 thumb

Las Soluciones de Tecnología de Posicionamiento de Southco ofrecen una excelente flexibilidad, facilidad en funcionamiento y un gran ciclo de vida para aplicaciones que necesitan reposicionarse constantemente y un control del movimiento. Nuestras bisagras de posicionamiento y soportes de montaje para pantallas permiten un fácil reposicionamiento, a la vez que se elimina la necesidad de mantenimiento, lo que se traduce en una mejor usabilidad y ergonomía para el usuario final.

DESCARGA GRATUITA

Descargar el Folleto de Tecnología de Posicionamiento

Soportes de Montaje para Pantallas

Posicionamiento de monitores y pantallas suave y seguro, proporcionando una mayor ergonomía al usuario final

Conozca más detalles

Bisagras

Soluciones para diseños externos, ocultos o completamente integrados que necesiten un posicionamiento y control del movimiento

Conozca más detalles

Soluciones Personalizadas

Nuestra Tecnología de Posicionamiento es personalizable a los requerimientos de diseño particulares de su aplicación.

Conozca más detalles

¿Preguntas sobre la Tecnología de Posicionamiento?

Consideraciones

Los dispositivos de control de la posición son un elemento integral del producto final. El usuario disfruta de una experiencia óptima al elegir la solución con tecnología de posicionamiento adecuada para cada aplicación.

Haga clic aquí para más detalles