- Tecnología de Posicionamiento
- Soportes de Montaje para Pantallas
- Bisagras de Posicionamiento
- Soluciones Personalizadas
- Consideraciones
Soportes de Montaje para Pantallas
Soportes de Montaje de Southco

Nuestros soportes de montaje y brazos articulados para pantallas presentan una desviación cero y eliminan la necesidad de mantenimiento y reajustes constantes al reposicionar las pantallas. La fuerza de de funcionamiento de cada articulación de los soportes de montaje Southco se controla y fija de una forma precisa para siempre. Estas fuerzas pueden ajustarse de fábrica para adaptarse a casi cualquier requerimiento.
- Soporte de Pantalla
para Inclinar - Soportes de Montaje
para Inclinar y Girar - Soportes de Montaje
para Inclinar, Girar y Oscilar
- Proporciona un ajuste de ángulo en vertical para monitores o pantallas táctiles
- Inclinación precisa que permite un posicionamiento de pantallas sin esfuerzo y opciones infinitas de ángulo
- Su contrapeso integrado permiten un mantenimiento y limpieza fáciles
- Su ciclo de vida fiable y repetitivo elimina la necesidad de ajustes o mantenimientos constantes
- Se inclinan tanto horizontal como verticalmente
- Ambos ejes son configurados para un funcionamiento tanto pesado como ligero
- Esfuerzos de funcionamiento de control precisos, con articulaciones que previenen movimientos ondulantes de pantalla
- El rango de movimiento con parada para una mayor flexibilidad
- Incorporan las funcionalidades de inclinación, giro y una completa oscilación
- Su robusto brazo se pliega a 50 mm de la pared y utiliza un espacio mínimo en posición plegada
- Personalizables para adaptarse a accionamientos únicos y precisos
- Diseño elegante, con embellecedores integrados para el cableado
Productos
Cierres
Sujeciones
Bisagras
Soportes y Brazos Articulados para Pantallas
Tiradores
Sobre Southco
Nuestra Historia
Calidad Southco
Localizaciones Globales
Empleo
Sala de Prensa
Contacte con Nosostros
Descargas y Soporte
Minisites
Soluciones Electrónicas de Acceso
Tecnología de Posicionamiento
xTCA Solutions
Data Center Solutions
Online Ordering
Solicitud Catálogo
Petición de Muestras
Stay Connected
Condiciones de Uso
Politica de Privacidad
ACentro de Atención al Cliente
y Soporte Técnico en América
Tel: (1) 610 459 4000
Centro de Atención al Cliente
y Soporte Técnico en Europa
Tel: (44) (0) 1905 346722
Centro de Atención al Cliente
y de Distribución en Australia
Tel: (61) 3 9330 5000
Centro de Atención al Cliente
y Soporte Técnico en India
Tel: (91) (21) 3867 0577 / 0539
Centro de Atención al Cliente
y Soporte Técnico en Asia
Tel: (852) 3127 1503
Centro de Atención al Cliente
y Soporte Técnico en Japón
Tel: (81) 06 6466 1200
Centro de Atención al Cliente
y Soporte Técnico en Corea
Tel: (82) 0505 777 1234
Las Soluciones Southco son una parte clave de productos con las que Ud. y miles de otras personas interactúan a diario. © 2022 Todos los Derechos Reservados.