EA-KC2 - Controlador de accesos con teclado de membrana
EA-KC2 - Controlador de accesos con teclado de membrana
El Controlador de Accesos con Teclado de Membrana simplifica la gestión de accesos sin llave en una unidad autónoma. Diseñado para adaptarse a las necesidades de equipos industriales, el Teclado de Membrana es fácilmente personalizable y puede instalarse a una puerta o bastidor de una forma sencilla. El controlador remoto puede instalarse en cualquier lugar dentro de un armario y ofrece dos salidas para el control por separado de dos compartimentos independientes. Flexible y fácil de usar, puede personalizarse para adaptarse a cualquier aspecto, forma o tacto.
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
El Controlador de Accesos con Teclado de Membrana proporciona un control de accesos simplificado para cualquier cierre electrónico. Elimina la gestión de llaves mecánicas mediante el acceso simple por teclado de hasta 120 códigos de usuario. Dos señales de salida proporcionan una seguridad adicional donde se requiera acceso independiente a compartimentos múltiples. Las opciones de programación presentan un simple método de control de tiempos de acceso y de establecimiento de códigos de acceso.
- Dos salidas independientes
- Modo de espera para un mínimo consumo de alimentación
- Hasta 120 códigos de usuario
- Diseño personalizable para un modelo de cliente exclusivo
- Indicadores de LED para estado y programación de teclado
Opciones Disponibles
- Color, forma y tamaño de la membrana personalizables
Normas y Especificaciones
- EA-KC2 - Controlador de Accesos con Teclado de Membrana
- Voltaje de Funcionamiento: 12 VCC ± 10%
- Corriente en Standby: 30µA
- Corriente de Funcionamiento: 10mA (Típica)
- Salida Total MÁX: 4 Amps (2 Amps por Salida)
Aplicaciones en la Industria
- Bastidores (servidores, kioscos, industriales)
- Medicina
- Almacenamiento de seguridad
- Armarios
- Autoservicio