EA-P3 - Lector de Proximidad
EA-P3 - Lector de Proximidad
El Lector de Proximidad EA-P3 proporciona un control de accesos cómodo, seguro y sin contacto, en un diseño contacto y fácil de usar. El lector lee tarjetas de proximidad compatibles HID a 125 kHz y produce una señal de salida estándar, común en la mayoría de sistemas. El EA-P3 puede integrarse fácilmente en la mayoría de sistemas de control de accesos de edificios.
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
El Lector de Tarjetas de Proximidad a 125 kHz es ideal para aplicaciones que requieran un dispositivo de control de accesos simplificado y asequible, y que utilizan las existentes tarjetas de acceso HID a 125 kHz. Un LED proporciona información visual de la aceptación de la tarjeta, y la unidad, ultraligera, se instala de forma rápida y fácilmente.
- Mayor seguridad, con una acceso simplificado sin llaves
- Solución flexible, basada en tecnología HID, que funciona con los sistemas de control de accesos ya existentes
- Indicador de estado integrado tipo LED
- Perfil bajo, con aislamiento resistente al medio ambiente
- Instalación simple, en 3 taladros
Opciones Disponibles
- Contacte con Southco para logotipos y colores personalizados
- Disponibles opciones de salidas adicionales
Aplicaciones en la Industria
- Armarios
- Industria Médica
- Autoservicio
- Almacenamiento de Seguridad
- Centros de Datos
- Mobiliario