P7 - Tiradores de Inserción/Expulsión CompactPCI

P7 - Tiradores de Inserción/Expulsión CompactPCI

Los equipos estándar de la industria se complementan con este diseño ergonómico que presenta un amplio agarre, un pulsador de liberación fácilmente accesible y una fuerza de accionamiento pequeña para un uso más fácil. Los diseños de tiradores superior e inferior incluyen un interface con microswitch en el eyector inferior para proporcionar protección eléctrica durante el intercambio de tarjetas.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Este tirador presenta una alternativa más ergonómica y competitivas para las aplicaciones de tarjetas CompactPCI. Su disponibilidad aumenta además la comodidad de que Southco sea un punto integral de venta para tornillería de montaje, tornillos cautivos, fijaciones, y mecanismos de inserción/expulsión para una amplia variedad de equipos y componentes modulares de ordenadores y comunicaciones.

  • Su pequeña fuerza de accionamiento y su acción segura simplifica la inserción y liberación de las tarjetasEl pulsador protegido evita accionamientos accidentales en el tirador de expulsiónEl microswitch con circuito protegido puede funcionar incluso sin el giro del tirador de expulsión Cumple totalmente la normativa RdSP (RoHS)

Opciones Disponibles

  • Disponibles para ajustarse en placas y bandejas 3U,6U y 9U Incluye modelos de tirador diferentes para eyector superior e inferiorAccesorios de montaje que incluyen tornillería de montaje, bloque de montaje para 3U, férulas a presión o encastradas y un conjunto microswitch independiente

Normas y Especificaciones

  • Cumplen los requerimientos de las normas PICMG 2.0 R3.0 y 1101.10 de la IEEE

Aplicaciones en la Industria

  • Fabricantes de Equipos HíbridosFabricantes de Ordenadores COTSSistemas de Ordenadores EmbebidosTelecomunicaciones