R4-EM - Cierre Electrónico Giratorio Ultraligero

R4-EM - Cierre Electrónico Giratorio Ultraligero

Cómodo y fiable, el R4-EM Ultraligero proporciona un control electrónico de accesos en un conjunto integrado compacto y ultraligero. Su fácil funcionamiento de cierre de impacto y su simple instalación hacen que el R4-eM sea ideal para la transición de un acceso mecánico a electrónico. Un microswitch opcional proporciona una señal del estado de cierre. El R4-EM está disponible en versiones con autocierre y cierre retardado doble para una mayor flexibilidad.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

El R4-EM Ultraligero presenta un motor controlado por un microprocesador con un mínimo consumo. Sus múltiples configuraciones de montaje y un tamaño compacto proporcionan una fácil integración en los diseños ya existentes. Este cierre elimina la gestión de llaves y acepta señales de control de acceso de una gran variedad de dispositivos, incluyendo control remoto, teclados alfanuméricos y tarjetas de proximidad.

  • Cómodo control electrónico de accesos en un conjunto ultraligero
  • Carcasa de cierre compacta para un diseño aerodinámico y oculto
  • Liberación mecánica y cómoda para su uso frente a un fallo de alimentación
  • Eficiente motor controlado por microprocesador que requiere una energía mínima

Opciones Disponibles

  • Modelos con autocierre y cierre retardado doble
  • Opción de invalidación manual
  • Microswitch interno opcional para señal de salida del cierre abierto/cerrado
  • El modelo estándar se suministras con conectores de cierre; contacte con Southco para modelo sin conectores

Aplicaciones en la Industria

  • Armarios Electrónicos
  • Equipos de Autoservicio
  • Kioscos
  • Unidades de Almacenaje Médico
  • Buzones
  • Bastidores de Almacenaje
  • Máquinas Expendedoras