R4 - Cierres giratorios

R4 - Cierres giratorios

Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Los materiales duraderos, su chapado resistente a la corrosión y su robustez hacen que este cierre sea apto para los ambientes más exigentes. Gracias a su mecanismo de accionamiento y su versatilidad, estos cierres pueden adaptarse a una gran variedad de instalaciones.

  • Conjunto compacto y de pequeña sección que se ajusta en puertas de espesor delgado y sobresalen poco del panel de la puerta
  • Tolerancias de ajuste que acomodan desalineaciones y flexión de grandes paneles y cubrepaneles
  • Materiales completamente metálicos para un mayor durabilidad
  • Trinquetes y gatillos de acero endurecido que proporcionan altas cargas de trabajo Acabado resistente a la corrosión que protege frente a ambientes severos
  • Varios modelos compatibles con accionamientos sencillos y accionamientos remotos en múltiples puntos utilizando cables o varillas

Opciones Disponibles

  • Modelos diferentes para accionamiento a izquierdas y a derechas
  • Disponibles con montaje roscado y con taladro pasante
  • Modelos múltiples de gatillo disponibles para satisfacer diferentes requerimientos de montaje
  • Versión de trinquete de dos etapas que evita la condición de falso cierre
  • Modelos con trinquete de una y dos etapas con opción de antigolpes integrado para eliminar ruidos y vibraciones
  • Gracias a su accionamiento dual, el cierre giratorio puede operarse desde distintos puntos
  • Los estilos compacto y en miniatura reducen los salientes dentro del cerramiento
  • La opción de soporte integrado para el montaje del cable elimina la necesidad de componentes de instalación adicionales
  • La opción de actuador por paleta combina cierre giratorio y actuador
  • La opción de accionamiento manual elimina la necesidad de un cable y un actuador independientes
  • El diseño resistente a los arañazos presenta un mecanismo giratorio oculto y un soporte de montaje integrado para simplificar la instalación

Normas y Especificaciones

  • Modelo de gran resistencia que cumple con la Normativa 206 de la Federal Motor Vehicle Safety 206 para tests de choque cuando se instala con el soporte suplementario opcional

Aplicaciones en la Industria

  • Autobuses, Autocares y Caravanas
  • Armarios
  • Maquinaria industrial
  • Camiones medianos y grandes
  • Vehículos de obras públicas, industriales y agrícolas

Actuador perpendicular
Actuador en 2 puntos
Actuador directo
Actuador en paralelo