R6 - Bisagras ocultas
R6 - Bisagras ocultas
Estas bisagras redondas complementan las ventajas estéticas de un montaje oculto con una gran variedad de posiciones de montaje, orientaciones de puerta y capacidades de posicionamiento de puerta. Mantienen las puertas abiertas sin mecanismo de soporte secundario, permitiendo que se plieguen como paneles horizontales en posición abierta.
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- Su diseño completamente oculto proporciona un aspecto liso y sellado cuando el panel está cerrado
- Tres modelos diferentes que proporcionan varios tipos de movimiento para la apertura y posicionamiento de puertas (a 180º, 90º y 78º)
- Su capacidad de posicionamiento de puerta elimina la necesidad de componentes extras para mantener las puertas abiertas y proporcionan un acceso con manos libres para el mantenimiento y actuación en los equipos del armario.
- Se adaptan a aplicaciones con orientación horizontal o vertical (incluyendo puertas y paneles plegables hacia arriba o hacia abajo)
Opciones Disponibles
- Disponibles en dos tipos de materiales: acero chapado en zinc o acero inoxidable para aplicaciones resistentes a la corrosión
- Elección de tres opciones de apertura: posicionamiento fijo, a 90º y a 180º
Normas y Especificaciones
- Temperaturas operativas límite: -40 ºC hasta 85 ºC
Aplicaciones en la Industria
- Industria Aeroespacial
- Automoción / Camiones
- Equipamientos de Construcción, Vehículos de Obras Públicas, Equipamientos Agrícolas
- Armarios Electrónicos
- Paneles publicitarios o informativos
- Industria Alimentaria
- Mobiliario
- Calefacción y Aire Acondicionado
- Armarios Industriales
- Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas y Maquinaria de Corte
- Equipamientos de Jardinería
- Náutica
- Equipos Médicos