ST - Bisagras embebidas con contrapeso

ST - Bisagras embebidas con contrapeso

Bisagras de control de la posición con contrapeso, disponibles con una gran variedad de valores de momento torsor, proporcionan una solución elegante para posicionar los objetos más pesados. Eliminan la necesidad de retenes de puerta, no necesitan ajustes, se ajustan en espacios mínimos y se integran fácilmente en diseños de productos. La tecnología de momento torsor constante mantiene los paneles firmes en cualquier posición a lo largo de todo el movimiento de giro.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

La serie de bisagras ST completamente metálica proporcionan un rendimiento robusto, duradero y con alto momento torsor en una construcción compacta. Las bisagras de posicionamiento con contrapeso proporcionan ayuda al levantar las puertas, reduciendo esfuerzos de los operarios y dando al diseñador la posibilidad de controlar el esfuerzo necesario del usuario para posicionar paneles o pantallas.

  • Momento torsor fiable que elimina la necesidad de soportes mecánicos secundariosDiseño con momento torsor constante, inalterable a variaciones normales de temperatura y con un rendimiento consistente sin mantenimientos ni ajustesLa posibilidad de integrar la bisagra en la carcasa del producto de plástico moldeado mejora el diseño del producto

Opciones Disponibles

  • Amplio rango de valores de momento torsor que se ajustan a las demandas de cada aplicaciónMúltiples opciones de montaje y tipo de movimientoPueden ser personalizadas para ajustarse a sus necesidades de aplicación

Normas y Especificaciones

  • Ciclo de funcionamiento mínimo: 20.000 ciclos con un ± 20% de torsión estáticaCarcasa de aleación de zinc, con eje, pasador y elementos de torsión en acero templado que aumentan la durabilidad

Aplicaciones en la Industria

  • Ordenadores portátilesProductos de consumoPantallas ExhibidorasMobiliarioEquipamiento IndustrialEquipos MédicosAsientosTerminales de Puntos de Venta