07 - Grenouillères articulées

07 - Grenouillères articulées

Choisissez cette conception à profil peu saillant, présentant l’effet de levier et la fermeture hermétique d’un mécanisme de verrouillage à lame ressort pour panneaux joints bord à bord. Le loquet se ferme par simple enclipsage et s’ouvre d’un léger basculement. Le style épuré permet de disposer d’un aspect bien net, avec une saillie très limitée, ce qui évite de nuire à la conception d’ensemble de l’armoire et élimine les points de contact susceptibles d’occasionner accidentellement lésions corporelles ou accrocs aux vêtements.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Des points d’articulation doubles, moulés directement dans le corps du loquet, créent l’action de verrouillage à lame ressort d’un seul mouvement continu. La conception économique à moulage par injection est disponible avec ou sans taquet secondaire pour une sécurité accrue.

  • La poignée de loquet plate dissimule tous les composants de montage
  • Le modèle extra plat ne dépasse la surface du panneau que de 7,9 mm (0,31")
  • Le modèle moulé uni-pièce avec charnière intégrée ne nécessite pas de goupille de charnière métallique
  • Facile et rapide à monter
  • Seuls des matériaux non oxydables sont employés

Options disponibles

  • Loquet basique disponible en noir ou blanc
  • Loquet basique également disponible en coloris personnalisés (commande spéciale)
  • Taquet secondaire disponible en noir ou en rouge

Normes et spécifications

  • Indice d’inflammabilité : UL94-HB

Exemples d'applications

  • Appareils électroménagers
  • Armoires électroniques
  • Matériel alimentaire
  • Chauffage/ventilation/climatisation
  • Matériel d’entretien du gazon/jardinage
  • Industrie nautique
  • Matériel médical