9/12/17 - Vis captives à filetage rapide

9/12/17 - Vis captives à filetage rapide

Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

L’éventail de types de tête et de réceptacle disponible permet d’adapter facilement les avantages communs d’un mode de fixation rapide et sûr à différents matériaux et conditions de montage. Choisissez une taille petite, moyenne ou grande en fonction des exigences de charge de service et de dimensions.

  • Le modèle avec serrage résistant accepte les variations d'épaisseur de matériau
  • La vis captive montée sans contrainte facilite l'alignement plus rapidement
  • Les filetages à pas rapide permettent un accès plus rapide, une traction plus importante avec un effort de rotation moindre
  • La force de serrage variable est contrôlée par l'utilisateur final
  • Construction très résistante
  • Matériaux non oxydables

Options disponibles

  • Les finitions des vis sont en acier carbone renforcé avec chrome zingué et colmatant, et en acier inoxydable 300
  • Les dispositifs de retenue sont en nylon pour une utilisation commune, en acier inoxydable pour des applications en extérieur
  • Un éventail d’outils de pose de rondelle de retenue est disponible selon la taille et le style particuliers des rondelles de retenue des vis captives à filetage rapide

Normes et spécifications

  • Les charges de service maximales sont fonction des composants de visserie et des tailles spécifiques

Exemples d'applications

  • Aéronautique
  • Automobile, Camions
  • Matériel informatique
  • Matériel de construction, engins de chantier, matériel agricole
  • Armoires électroniques
  • Supports d’exposition/signalétique
  • Matériel alimentaire
  • Mobilier
  • Chauffage/ventilation/climatisation
  • Armoires industrielles
  • Matériel d’entretien du gazon/jardinage
  • Matériel médical
  • Réseautique
  • Matériel ferroviaire
  • Télécommunications

Actionnement par outil

Actionnement manuel