47/4C - Vis captives
47/4C - Vis captives
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Figurant parmi les types de fixation Southco les plus prisés, ces vis captives polyvalentes ont évolué afin d’offrir de nombreuses caractéristiques en réponse à des exigences de matériel de fixation uniques :
- Empreintes Phillips etTorx® standard disponibles, ainsi que des combinaisons d'empreintes
- La tête de vis fait office de bouton pour une commande manuelle
- Elégant bouton pour une commande manuelle et mécanisme d'encliquetage ou boutons lisses pour un accès restreint
- Le modèle à ressort d'éjection permet la rétractation de la tige filetée en position non engagée
- La vis en acier trempé supporte des couples de serrage très élevés
- Les fixations de couleur « Prisme » permettent au client de coordonner la visserie à sa conception d’ensemble spécifique ou de différencier les points d’accès par la couleur
Options disponibles
- Montage : fixations autobloquantes ou à riveter
- La solution CMS (composants montés en surface) permet de procéder à l'installation des composants pendant la refusion du circuit
- Versions en acier inoxydable et finitions spéciales disponibles pour une meilleure résistance à la corrosion
- Choix de revêtements pour satisfaire les applications et les styles de conception spécifiques
- Choix de matériaux en fonction des impératifs de solidité
- Option rallongée pour les conceptions de panneaux et les épaisseurs de tôles non-standard
Normes et spécifications
- La série Accès restreint et les options à bouton lisse contribuent à assurer la conformité aux normes UL-1950, IEC-950 et EN-60950
Exemples d'applications
- Ordinateurs
- Armoires électroniques
- Supports d'exposition/signalétique
- Matériel alimentaire
- Armoires industrielles
- Médical
- Réseautique
- Télécommunications
- Disponibles en couleurs standard (noir, bleu, violet, rouge, vert)
- Egalement disponible en couleurs personnalisées pour coordonner le bouton à vos spécifications, au style de votre produit et à votre combinaison de couleurs
- Les boutons Prisme éliminent les problèmes de rayures sur les matériels à finition peinte ou revêtement poudre
- Finition revêtement poudre noire également disponible