AV – Bras inclinable, orientable et pivotant à articulation verticale (série C, V et W)
AV – Bras inclinable, orientable et pivotant à articulation verticale (série C, V et W)
Les bras de support dynamiques (série C), orientables, inclinables et pivotants verticalement (série V) et les bras articulés à double extension verticale (série W) proposent une technologie de positionnement intégrée qui permet un fonctionnement efficient dans les applications nécessitant des solutions robustes et stables qui supportent les efforts de pressions sur un écran tactile, une charge élevée et les vibrations. Ces bras réglables en hauteur disposent d’un positionnement à couple constant ergonomique permettant d’incliner, d’orienter et de faire complètement pivoter un écran et sont dotés d’une longueur étendue leur conférant une portée maximisée.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Les séries C, V et W sont dotées d’un bras simple ou double réglable en hauteur qui permet des options de fixation flexibles.
- Fonctionnalité d’articulation verticale pour s’adapter à la préférence de l’utilisateur
- Bras double rallongé et orientable pour une portée maximale
- Hauteur réglable, capacité de poids élevée pour supporter des moniteurs lourds
- Technologie de positionnement intégrée pour des efforts de manœuvre contrôlés
- Grande fiabilité en service, éliminant le besoin constant de réglage et d'entretien
- Esthétique soignée grâce aux goulottes de gestion de câbles intégrées
- Temps d'installation réduit et durée de vie importante
- Pour écrans jusqu'à 13 kg
Options disponibles
- Deux couleurs différentes (possibilité de personnalisation)
- Plusieurs options de montage (possibilité de personnalisation)
- Effort de manœuvre personnalisable
- Options de verrouillage avec déverrouillage par bouton poussoir
Normes et spécifications
- Gamme de poids optimale : 1 kg (2,2 lb) à 13 kg (28 lb)
- Conforme VESA MIS-D, 100, C
Exemples d'applications
- Ameublement
- Machines industrielles
- Équipements médicaux
- Points de vente en libre-service
- Panneaux d’affichage, exhibitions et écrans