C2 - Loquets à levier

C2 - Loquets à levier

Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Une action de compression maintient la porte hermétiquement fermée, sans frottement et sans usure au niveau du point de contact du loquet ou du châssis. La large gamme de serrage - jusqu’à 23 mm - permet de régler aisément le serrage afin de tenir compte des variations de serrage avec le temps.

  • Les modèles à bouton poussoir affleurant permettent d'avoir une face de porte lisse et représentent une solution économique lorsque l'accès par outil ou par clé n'est pas nécessaire
  • Modèles verrouillables par outil ou serrure pour plus de sécurité
  • Modèles étanches adaptés aux applications exigeant la conformité NEMA 4 ou IP65
  • Montage rapide à l'aide d'une unique vis

Options disponibles

  • Existe en finitions revêtement poudre noir mat ou chrome texturé
  • Choix du type d'actionnement : déclencheur affleurant ou saillant
  • Nombreuses options d'accès sécurisé par outil ou serrure
  • Butée caoutchouc en option réduisant les bruits, les vibrations et l'usure
  • L’option indicateur visuelà code de couleur indique si le loquet a été ouvert

Normes et spécifications

  • Modèles étanches adaptés aux applications exigeant la conformité NEMA 4 ou IP65

Exemples d'applications

  • Bus, cars et véhicules de loisirs
  • Armoires
  • Génie thermique : chauffage, ventilation et climatisation
  • Équipements industriels
  • Véhicules tout terrain : engins de chantier, véhicules agricoles