D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

L'ajustement de précision, l'esthétique, la solidité et la grande variété de tailles de goujon, de styles et de réceptacles font de cette gamme de fixations rapides quart de tour le choix tout indiqué pour toutes sortes d'applications. Le recours au laminage de précision permet d'obtenir un ajustement parfait, même pour des volumes de commande faibles à moyens. Les nombreuses options de finition conviennent à une diversité d'applications.

  • Le grand choix de tailles et de styles permet de répondre à une variété de configurations de montage et d'applications
  • Les réceptacles autoclipsables et à agrafe réduisent le temps d'assemblage, d'où un coût d'installation moindre
  • Les clips de réceptacle en acier à ressort permettent de disposer d'un ajustement serré, mais néanmoins d'une bonne tolérance de serrage
  • Le réceptacle à sertir par pression monté en façade convient aux métaux mous et aux matières thermoplastiques
  • Les types de tête et les longueurs de goujon peuvent être sélectionnés avec les réceptacles appropriés pour couvrir une gamme d'épaisseurs totales de matériau de 0,7 mm à 32,4 mm

Options disponibles

  • Disponibles dans les tailles de goujon suivantes : 4 mm, 6 mm et 9 mm
  • Disponibles en acier et en acier inoxydable
  • Disponibles dans plusieurs finitions : placage de zinc chromaté, placage de zinc chromaté noir, et chrome brillant
  • Version en acier inoxydable anticorrosion pour une utilisation en extérieur

Normes et spécifications

  • Les divers types de réceptacle disponibles sont compatibles avec des charges maximales atteignant jusqu'à 65 lbs.

Exemples d'applications

  • Aéronautique
  • Automobile
  • Bus et cars
  • Armoires
  • Agroalimentaire
  • Génie thermique – chauffage, ventilation, climatisation
  • Machines-outils
  • Nautisme
  • Distributeurs et équipements de stockage à usage médical
  • Véhicules hors route : engins de chantier, véhicules agricoles, véhicules légers, élévateurs, à usage général
  • Véhicules de loisirs personnels
  • Ferroviaire
  • Signalétique, supports d’exposition et présentoirs
  • Télécom/réseautique – commutateurs, routeurs