EA-P3 - Contrôleur d'accès RFID haute fréquence
EA-P3 - Contrôleur d'accès RFID haute fréquence
Le contrôleur d'accès RFID haute fréquence EA-P3 de Southco permet de gérer les authentifications électroniques sans avoir à se connecter à un réseau, ni à installer de nouveaux équipements ou logiciels. La du contrôleur d'accès RFID haute fréquence EA-P3 constitue une solution de contrôle d'accès simplifiée et abordable pour les applications où le contrôle à distance et la surveillance ne sont pas nécessaires.
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Le contrôleur d'accès RFID haute fréquence EA-P3 permet de contrôler l’accès de manière électronique grâce à des cartes de proximité et est simple à installer, à configurer et à utiliser.
- L’entrée sans clé offre une sécurité renforcée
- Accepte les cartes sans contact MIFARE®
- Pas de connexion réseau, ni de matériel ou de logiciel supplémentaire requis
- Gestion des informations d'identification électronique et contrôle d'accès simplifiés
- Voyant LED intégré indiquant l’état et minuterie de fermeture de porte réglable
- Installation simple à trois trous et conception à profil bas
Exemples d'applications
- Centres de données
- Boîtiers
- Ameublement
- Équipements médicaux
- Télécommunications/réseaux – commutateurs, routeurs
- Serveurs/stockage de données
- Points de vente en libre-service