M3 - Systèmes de verrouillage à compression multipoints

M3 - Systèmes de verrouillage à compression multipoints

Le système M3 fait appel à de multiples mécanismes de loquets qui assurent une compression uniforme exceptionnelle sur toute la longueur du bord de la porte. Disponible avec des choix multiples d’élégants actionneurs à poignée affleurante, il peut être monté en conformité avec les normes de l’industrie relatives à l’étanchéité aux éléments et à la protection contre les interférences électromagnétiques.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Un système de verrouillage M3 complet comprend un actionneur, au moins deux loquets de compression à distance, et une ou deux tiges hexagonales. Les tiges de commande hexagonales font toute la hauteur de la porte de l’armoire pour qu’il soit possible de commander plusieurs loquets à compression simultanément depuis un point d’actionnement unique.

  • Plusieurs points de loquets peuvent être positionnés n'importe où sur la tige de commande hexagonale
  • Chaque point de fixation éloigné fournit une compression de 5 mm (0,20")
  • Facile à manoeuvrer en tirant directement sur la poignée
  • La protection des mécanismes de loquet à l'intérieur du joint étanche est appréciable pour une utilisation en extérieur
  • Plusieurs modèles de commande disponibles : commande manuelle, commande avec un outil ou une clé.
  • Les mécanismes du loquet offrent des dimensions de serrage réglables pour convenir à toutes les applications

Options disponibles

  • Des modèles de réceptacle (en option) proposent une gamme de serrage de 15 mm (0,59") à 30 mm (1,18")
  • La commande de poignée de levage propose une option supplémentaire avec un moraillon à cadenas sur les mécanismes de verrouillage intégrés
  • Les joints d'étanchéité (en option) sont disponibles pour les exigences environnementales et EMC

Normes et spécifications

  • Charge de service statique maximale : 890 N (200 lbs.)
  • Lorsqu'ils sont montés avec les supports appropriés, les différents modèles d'actionneurs à levier, à palette, à poignée avec bouton poussoir répondent aux normes NEMA 4, IP-66 et EMC

Exemples d'applications

  • Ordinateurs,
  • Armoires électroniques
  • Supports d’exposition/signalétique
  • Chauffage/ventilation/climatisation
  • Armoires industrielles
  • Equipement industriel, machines-outils, équipement de coupe des métaux
  • Matériel médical
  • Réseautique
  • Télécommunications