- Sécurité des baies de centres de données
- Contrôle d'accès autonome pour armoire
- Intégration avec les système de sécurité de bâtiment existants
- Contrôle d'accès aux baies
- Votre partenaire dans la sécurisation des armoires de centres de données
Contrôle d'accès autonome pour armoires
Contrôle d'accès autonome pour armoires du Southco
Le système de verrouillage électronique autonome de Southco incorpore au sein d'un seul dispositif intégré le contrôle d'accès, le verrouillage électronique, la commande prioritaire manuelle et une alimentation par pile AA. Disponible avec contrôle d’accès par clavier numérique ou RFID, le système se monte facilement et rapidement dans les portes des baies informatiques, sans câblage additionnel. Il est aussi possible de configurer un système de contrôle d'accès autonome pour armoires à partir de la large gamme de dispositifs de contrôle d'accès et de verrous électroniques de Southco.
- Installation et réglage simples
- Aucun logiciel ou réseau nécessaire
- Options multiples de contrôle d'accès
- Montage flexible pour systèmes à deux portes
- Integrated access control and electronic lock
- RFID or keypad
- Fonctionnement par pile
- Programmation aisée
- Remplacement instantané