- Les solutions d'accès électroniques
- Système de solutions d'accès électroniques (EAS) : présentation générale
- Verrous électromécaniques
- Solutions de contrôle d’accès
- Composants pour compléter le système
Solutions de contrôle d'accès

Access Control Solutions de Southco
Les solutions de contrôle d’accès Southco peuvent aller du simple bouton au système sophistiqué de contrôle d’accès en réseau piloté par logiciel. La gestion électronique des droits d’accès permet de réduire considérablement les coûts associés aux problèmes complexes de distribution, de localisation et de remplacement des clés mécaniques.
Les solutions de contrôle d’accès Southco se déclinent comme suit :
- Solutions autonomes –Contrôle d’accès plug-and-play basique ne requérant ni logiciel ni administration de réseau.
- Solutions intégrées – Intégration aux systèmes de surveillance et de contrôle d’accès à des bâtiments pour incorporer le contrôle d’accès aux armoires à des systèmes existants.
- Solutions réseaux indépendantes – Surveillance et gestion de l’accès sur différents réseaux depuis un ordinateur hôte pour la configuration du système, le contrôle de l’accès et la surveillance de points d’accès multiples à distance.
- Sans contact RFID
- Clavier numérique
- Contrôle à distance RF
- Contrôleur USB
- Systèmes à clés électroniques
Les solutions Southco de type lecteur de cartes sans contact permettent de contrôler l'accès en faisant appel à des cartes sans contact RFID standard couramment utilisées pour l'accès à des bâtiments. Pratiques et fiables, nos solutions sans contact lisent les cartes et tags RFID standard de l'industrie et offrent une sortie standard en vue d'une intégration aisée à des systèmes de sécurité nouveaux ou existants.
Les solutions Southco de type clavier numérique comprennent un clavier à membrane aisément modifiable et un contrôleur à distance pouvant être installé n'importe où sur une armoire et mis à niveau en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires selon les besoins. La couleur, la forme et la taille du clavier sont personnalisables en fonction des exigences de conception.
Notre technologie de radiofréquence (RF) permet l'actionnement sans fil des verrous Southco et un verrouillage/déverrouillage à distance. Le contrôleur à distance RF Southco accepte jusqu'à quatre émetteurs compatibles, sa portée étant d'environ 20 mètres.
Permet d’agir indépendamment sur jusqu’à 14 verrous électroniques ou autres dispositifs lorsqu’il est connecté à un ordinateur standard via un port USB. Le contrôleur USB de Southco garantit une installation plug-and-play simple, compatible avec toute solution Southco de type loquet électromécanique.
Notre système autonome à clés électronique permet de programmer des droits d'accès différents pour un grand nombre d'armoires et est idéal pour les systèmes à piles et les applications nécessitant de robustes justificatifs d'identité électroniques. S'utilisant sans problème avec les verrous électromécaniques Southco, le porte-clés en acier inoxydable, le lecteur rétroéclairé et le contrôleur à distance qui composent le système simplifient la gestion des clés.