Composants pour compléter le système

Composants pour compléter le système de Southco

Southco propose des composants additionnels pour compléter le système EAS.

  • Solutions simples – Pour l'intégration aisée de l'accès mécanique et de l'accès électronique
  • Options flexibles – Compatibles avec différents agencements et configurations de systèmes
  • Composants disponibles auprès d'un fournisseur unique –  Tout ce dont vous avez besoin pour créer un système électronique complet

Des convertisseurs ca/cc à brancher sur des prises standard fournissent l'alimentation cc nécessaire aux verrous électromécaniques et aux contrôleurs d'accès.

Southco propose une gamme de solutions de câblage électrique pour connecter alimentation, verrous électromécaniques (EML) et contrôle d'accès au système.

Tous les verrous électromécaniques Southco incorporent un moyen mécanique d'ouvrir le loquet en cas de coupure de courant. Des dispositifs standard de commande prioritaire manuelle à distance sont disponibles pour les solutions d'accès électroniques Southco.