Système de solutions d'accès électroniques (EAS) : présentation générale

Système de solutions d'accès électroniques (EAS) : présentation générale

De nombreuses raisons peuvent motiver le passage de loquets mécaniques traditionnels à des verrous électroniques. Les solutions d'accès électroniques (EAS) Southco offrent une sécurité et une commodité accrues, ainsi qu'une conception industrielle cadrant avec les préférences d'utilisation, et elles peuvent en outre s'intégrer à des systèmes électroniques existants.

Une solution d'accès électronique complète comprend quatre éléments principaux :

  • Verrou ou loquet électromécanique (EML) –Élément le plus critique de tout système d'accès électronique, l'EML assure la fonction de verrouillage ou déverrouillage électromécanique sur réception d'un signal électronique valide et fournit une indication de son état à d'autres systèmes de surveillance externes.
  • Dispositif de contrôle d'accès –  Élément d'interface humaine qui permet de commander l'EML à distance en disposant d'un choix d'options, dont claviers, télécommandes RF, dispositifs biométriques, lecteurs sans contact et autres dispositifs sans fil.
  • Télésurveillance –Les solutions d'accès électroniques ont la capacité unique de créer une « signature » électronique à chaque tentative d'accès. Ces informations, de même que des données complémentaires concernant la sécurité et l'environnement, peuvent être communiquées à divers dispositifs allant des simples voyants lumineux aux systèmes de télésurveillance interconnectés pilotés par logiciel.
  • Dispositif de commande prioritaire manuelle – Dans certains cas, un dispositif de commande prioritaire est requis pour rendre l'accès possible en cas de panne de courant. Ce dispositif peut être mécanique ou électrique.*