- Les solutions d'accès électroniques
- Système de solutions d'accès électroniques (EAS) : présentation générale
- Verrous électromécaniques
- Solutions de contrôle d’accès
- Composants pour compléter le système
Verrous électromécaniques
Verrous électromécaniques de Southco
Un verrou ou loquet électromécanique (EML) fiable est indispensable à l'efficacité globale de toute solution d'accès électronique contrôlée à distance. La conception d'un produit EML a une influence sur les exigences électriques, la sécurité physique et la facilité d'installation et d'utilisation du système, ainsi que sur la conception industrielle du produit fini. En un mot, l'EML est le cœur du système.
Les verrous électromécaniques Southco allient :
- Mécanisme efficace – Plus de 60 ans de savoir-faire technique dans le domaine de la conception de verrous et de loquets garantissent la qualité et l’efficacité du mécanisme de verrouillage.
- Actionnement électromécanique adapté – Southco adapte l’électromécanique aux exigences du mécanisme de verrouillage pour fournir la solution la plus efficace, tout en procurant la fonctionnalité mécanique nécessaire et en réduisant la consommation énergétique au maximum.
- Intelligence intégrée – La commande par microprocesseur Southco offre l’avantage de l’intelligence intégrée, optimisant ainsi le contrôle des loquets et la communication avec des systèmes externes.

Depuis plus de 60 ans, Southco est spécialisé dans l'élaboration de solutions d'accès technologiques innovantes pour les applications industrielles les plus exigeantes. Nos ingénieurs se tiennent à votre disposition pour concevoir une solution d'accès électronique de positionnement précisément adaptée à votre application, par exemple :
- Actionneurs
- Verrous électroniques
- Solutions d'accès électroniques
- Système intégré
Les solutions d'accès électroniques autonomes Southco combinent alimentation par piles, verrous électromécaniques et claviers ou contrôle d'accès RFID dans un même ensemble facile à installer.
- Installation très rapide
- Pas de câblage ni d'alimentation extérieure
- Solutions à code PIN ou RFID
- Options de couleurs personnalisées